SIMATIC ET 200SP - インターフェースモジュール

ET 200SPは、インターフェースモジュールを介してネットワークに接続されます。
PROFINETもしくはPROFIBUSインターフェースモジュールが選択でき、コントローラとI/Oモジュール間のデータを交換します。

PROFINETインターフェースモジュール

  • IM 155-6PN ST

   最大32モジュール装着可能なPROFINETインターフェース

   ※注文番号: 6ES7155-6AU00-0BN0

  • IM 155-6PN ST (RJ45バスアダプタ付)

 最大32モジュール装着可能なPROFINETインターフェース

 ※注文番号: 6ES7155-6AA00-0BN0

  • IM 155-6PN HF

 最大64モジュール装着可能なPROFINETインターフェース

 ※注文番号: 6ES7155-6AU00-0CN0

PROFIBUSインターフェースモジュール

PROFIBUSへは、Dサブ9ピンコネクタを使います。

  • IM 155-6DP HF

 最大32モジュール装着可能なPROFIBUSインターフェース

 ※注文番号: 6ES7155-6BA00-0CN0

バスアダプタ

PROFINETへの接続方式に応じて複数のバスアダプタ(BA)があり、いずれかをインターフェースモジュールに接続して使用します。

  • RJ45 2ポート

※注文番号: 6ES7193-6AR00-0AA0

  • FC(ファーストコネクト) 2ポート

※注文番号: 6ES7193-6AR00-0AA0

  • SCRJ(光ファイバー) 2ポート

SCRJ(光ファイバー)のバスアダプタの装着には、インターフェースモジュールIM 155-6PN HFが必要です。

※注文番号: 6ES7193-6AP00-0AA0


ワイヤレス通信

例えば、SCALANCE W722-1 RJ45を活用すれば、ET 200SPステーションをワイヤレス経由でPROFINETネットワークに接続できます。

  • SCALANCE W722 RJ45

※注文番号: 6GK5722-1FC00-0AA0, 6GK5722-1FC00-0AB0

※注文番号は予告なく変更する場合があります。

このページの情報はお役に立ちましたか?