SIMATIC ET 200SP - アクセサリ

プッシュイン端子色識別ラベル

すべて10個セットです。

  • 15mm幅用


  • 20mm幅用



ベースユニットカバー

  • 15mm幅用, 5個セット

※注文番号: 6ES7133-6CV15-1AM0

  • 20mm幅用, 5個セット

※注文番号: 6ES7133-6CV20-1AM0

モジュール名称ラベル用紙

  • A4シート, 1000枚用(10枚セット)

 ※注文番号: 6ES7193-6LA10-0AA0 (ライトグレー)

 ※注文番号: 6ES7193-6LA10-0AG0 (イエロー)

  • ロール紙, 500枚用

 ※注文番号: 6ES7193-6LR10-0AA0 (ライトグレー)

 ※注文番号: 6ES7193-6LR10-0AG0 (イエロー)

IDタグプレート

  • 160枚用(16タグ x 10シート)

 ※注文番号: 6ES7193-6LF30-0AW0

サーバーモジュール

  • スペアパーツ用

※注文番号: 6ES7193-6PA00-0AA0

シールドケーブル固定金具

次の特徴があります。

 -複芯の信号線を単線へ分岐

 -ベースユニットへ簡単に装着

 -グランド接地も簡素化

 -シールド外の電線長を最短化

 -制御盤の省スペース化にも貢献

  • 5個セット

※注文番号: 6ES7193-6SC00-1AM0

Eコーディング素子 タイプF 安全モジュール用

  • タイプF, フェールセーフモジュール用, スペアパーツ用, 5個セット

※注文番号: 6ES7193-6EF00-1AA0

SIMATICメモリカード

CPUユニットには必ず使用します。

  • SIMATICメモリカード

※注文番号: 6ES7954-8LC02-0AA0 (4 MB)

※注文番号: 6ES7954-8LE02-0AA0 (12 MB)

※注文番号: 6ES7954-8LF02-0AA0 (24 MB)

※注文番号: 6ES7954-8LL02-0AA0 (256 MB)

※注文番号: 6ES7954-8LP01-0AA0 (2 GB)

※注文番号は予告なく変更する場合があります。

このページの情報はお役に立ちましたか?