SIMATIC ET 200pro - フェールセーフI/Oモジュール

安全関連通信

ET 200proのフェールセーフモジュールは、あらゆるオートメーションに対して安全関連アプリケーションを実装するために使用できます。フェールセーフ動作に必要な安全機能はモジュールに組み込まれていて、IEC 61508 SIL 3までの安全回路に使用できます。

製品概要

  • フェールセーフ デジタル入力モジュール EM 16/8 F-DI
    - 8 x 2点入力 SIL 3、もしくは16x1点入力 SIL2
    - 電圧 DC24V
    - 接続モジュール CM IO 16xM12

  • フェールセーフ デジタル入出力モジュール EM 8/4 F-DI/F-DO
    - 4 x 2点入力 SIL 3、もしくは8x1点入力 SIL2
    - 4 x P-Mスイッチング出力 SIL 3
    - 出力電流 2A
    - 電圧 DC24V
    - 接続モジュール CM IO 12xM12

  • Fスイッチ PROFIsafe デジタル電子モジュール
    - 3 x P-Pスイッチング出力
    - 標準I/Oモジュールの安全なシャットダウン SIL 2
    - ASM 400Vモジュールと合わせて安全機能の有効化
    - 2 x 2点デジタル入力 SIL 3
    - 接続モジュール CM F-IO 12xM12


このページの情報はお役に立ちましたか?