SIMATIC フィールドPG M5

シーメンスが開発製造する現場型最新鋭産業用ノートパソコン

概要

産業プラントにおけるモバイルオペレーションのために、SIMATICフィールドPG M5は、堅牢なハードウェアとプリインストールされたTIAポータルエンジニアリングソフトウェアの両方を提供し、迅速かつ効率的な設計、試運転、保守およびメンテナンスを行うことが出来ます。SIMATICフィールドPGには、これらのタスクに必要なすべてのインターフェースが用意されています。

オートメーションネットワークに接続するために、SIMATICフィールドPGにはPROFIBUSインターフェースと2つの高速PROFINETインターフェースが装備されています。SIMATICメモリカードに対応したスロットも装備されています。


SIMATICフィールドPGは、工場の機械に近い環境で発生する衝撃や振動、ノイズに耐えられるように設計されており、2つのバージョンが用意されています。どちらも、TIAポータルのエンジニアリング用に最適化されています。

適用範囲

頑丈な設計のおかげで、SIMATICフィールドPGは厳しい産業環境での使用に特に適しています。オフィスのような環境でのプラントのエンジニアリングからマシンに近いテストやメンテナンス、サービスまで、すべてが提供分野です。

  • 過酷な産業環境での電磁干渉に対する保護の強化(EMC/EMSテスト済み)

  • 頑丈で軽量なマグネシウム製の筐体と角を保護するプロテクターストリップにより、衝撃や振動からの保護

  • ダークカラーのデザインと耐摩耗性のレーザー刻印付きハイコントラストキーボードを備えた耐塵性産業デザイン

  • 軽量でコンパクトな電源と安全なグリップにより、持ち運びが容易

  • オフィスでのエンジニアリングで便利なDVI-Iまたはディスプレイポートを介した外部モニター接続


利点

  • 今日のオートメーションソフトウェアの高いシステムパフォーマンス要求を満足する、ハイエンドPCハードウェア

  • プリインストールされたシステムテスト済みのTIAポータルエンジニアリングソフトウェアにより、完璧なエンジニアリングがすぐに実行可能

  • 高解像度ディスプレイは目に優しく、人間工学的な操作をサポート


Ready-to-use

  • エンジニアリングソフトウェアTIAポータル、プリインストール

  • トライアルライセンス、TIAポータルまたはコンボライセンスを注文可能 *コンボライセンスはTIAポータルとSTEP7 V5およびWinCC flexible 2008向けライセンス

  • OS: Windows 7 Ultimate(64ビット)

  • セキュリティを強化するTrusted Platform Module TPM 2.0

  • インテルアクティブ・マネジメント・テクノロジー(iAMT)およびWake On LAN(WOL)経由のリモート管理


インターフェース

  • 3 x USB 3.0タイプAポート、そのうち1ポートはPCシャットダウン中での1.5Aの充電機能付き

  • 1 x USB 3.0タイプCポート

  • BluetoothとWLAN(WLAN規格の802.11 acに準拠)

  • 2ギガビットイーサネットインターフェース、1 x PROFIBUS DP / MPI

  • SIMATICメモリカードのスロット

  • オプション:S5オンライン機能(TTY)およびS5 EPROMアダプター


ハードウェア

  • インテル® コア™ のi5 / i7プロセッサー

  • 最大メモリ32GB DDR4 SDRAM(2400MHz)

  • 8850mAhのリチウムイオン電池

  • 15.6インチ/ 39.6cmワイドスクリーン、アスペクト比16:9のフルHDディスプレイ

  • 内蔵のインテルHD530グラフィックは、4K解像度をサポート。フルHDモニターより400%以上大きい作業領域をもたらす、4096×2304 ピクセルディスプレイポート

  • 簡単に取り外し可能なハードドライブ(1TB HDD)またはソリッドステートドライブ(512GBまたは1TB SSD)


技術データ

SIMATICフィールドPG M5は、2つのバージョンをラインナップ

技術データ

フィールドPG M5 Comfort

フィールドPG M5 Advanced

機能

プロセッサー

Intel® Core™ i5-6440EQ
(第6世代、4 cores)、
6MB キャッシュ、
最大3.4GHz
ターボ・ブースト・テクノロジー対応

Intel® Core™ i7-6820EQ
(第6世代、4 cores)、
8MB キャッシュ、
最大3.5GHz
ターボ・ブースト・テクノロジー対応

メモリ

8 / 16 / 32 GB DDR4-SDRAM、2400MHz

ディスクドライブ(SATA)

512GB/1TB SSD /1TB HDD

グラフィック

Intel® HD530 グラフィック、4Kサポート

ディスプレイ

15.6" wide screen、300 cd

解像度

Full-HD (1920 x 1080 ピクセル)

光学ドライブ

デュアルレイヤーマルチスタンダードDVD-RW

ステータス LED

8 LED

インターフェース

2 x Gigabit Ethernet(10/100/1000 MBit)/PROFINET

1 x Industrial WLAN(IEEE Standard 802.11 ac)

3 x USB 3.0 Type A (1x 1.5A charging feature while power off)、1 x USB 3.0 Type C

1 x MPI/PROFIBUS

1 x COM 1

1 x PCカードスロット(Express Card/34)

1 x スマートカードスロット(ID-Card)

1 x ユニバーサルオーディオジャック(in/out)

1 x カードリーダー(SD、SDHC UHS-II、MMC)

1 x DP ディスプレイポート(外付けモニターもしくはプロジェクター、最大4096 x 2304 pixels)

1 x DVI-I (外付けモニターもしくはプロジェクター)

S5 オンラインインターフェース、S5 EPROM プログラマー(Advanced S5バージョンのみ)

プリインストールエンジニアリングソフトウェア(トライアル、TIAポータルもしくはコンボライセンスが選べます)

STEP 7 Professional(TIAポータル)

STEP 7 Professional 2010

WinCC Advanced(TIAポータル)

WinCC flexible Advanced 2008

STEP 5(Advanced S5バージョンのみ)

OS

Windows 7 Ultimate SP1、64-Bit MUI


付属アクセサリ

  • SIMATICフィールドPG用バックパック

  • 軽量で省スペースの電源ユニット

  • 電源ケーブル

  • 大容量リチウムイオン電池

  • S5 EPROMアダプタとS5 AG接続ケーブル
    (ハードウェアタイプAdvanced + S5 HWオプション付き)

  • DVI-I - VGAアダプター

  • すぐに使い始めるためのクイックインストールガイド


選定ツール

お好みのフィールドPGを選定して、注文番号をご確認いただけます。
以下の手順でツールを使用してください。

1. ここをクリックして、 Industry Mall (英語サイト)にアクセスします。

2. [Configurators]をクリックします。


3. [Start]をクリックします。


4. 必要なスペック、オプションを選択します。


5. スペック、オプション選択後、[Display technical data & order]をクリックします。


6. 注文番号が表示されます。


このページの情報はお役に立ちましたか?