SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.5 Ed.2 deneme sürümünü indirin

Bilgisayarınızda CNC kullanım ve programlama,Yeni SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.5 Ed.2 60 günlük deneme versiyonu indirebilirsiniz.

SinuTrain ile Siemens, CNC eğitimi için hem yeni başlayanlar hem de uzmanlara uygun pratik bir çözüm sunar. SinuTrain, baştan sona kadar SINUMERIK'te bulunan yenilikçi sayısal kontrol özelliklerinde programlama ve kullanım uzmanlığınızı artırmanızı sağlar. Sezgisel PC tabanlı çözümümüz, ihtiyaçlarınızı mükemmel bir şekilde karşılamak için hazırlanmış CNC kontrolü ile aynı yazılımdan birleşir. SinuTrain eğitim amaçlı veya üretim amaçlı kullanılabilir.


Yenilikler

  • SINUMERIK CNC-Yazılımı 4.5 SP3 tabanlıdır

  • SINUMERIK Collision Avoidance (Çarpışma Önleyici)

  • Sonradan SINUMERIK Integrate yüklenebilme

  • Geniş ekran çözünürlüğü 1280*1024

  • NC-Başlatma ≥ 1-kanal mümkündür

  • Makineye özel veri yönetimi

  • Yeni örnek makineler: 
       -Vertical milling machine with swivel table and collision avoidance
       -Mill-Turn
       -ISO-Dialect


SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.5 Ed.2 60 günlük deneme sürümünü test edin

  1. Süre, yazılımın ilk başlatıldığı tarihten itibaren 60 günle sınırlıdır.

  2. Bu süre sona erdikten sonra yeni bir kurulum yapılamaz.

  3. Bu Versiyon 60 gün süreli bir tam versiyondur (geçerli bir Lisans Anahtarı ile bu süre uzatılabilir).

  4. Dokümantasyon, yazılımla birlikte kurulacaktır.

  5. İndirme işlemi, bu sayfanın altındaki "SINUMERIK Operate V4.5 Ed.2 için SinuTrain Test Versiyonunu İndir" düğmesine tıklandığında başlayacaktır.

  6. ZIP dosyasını çıkartın, kurulumu başlatın ve asistanı izleyin.

  7. Kurulumu başlattıktan sonra lütfen sihirbazı izleyin.


Technical requirements

Donanım

  • 1.5 GHz veya üzeri işlemci

  • Min. 1 GB RAM

  • DVD-ROM sürücü

Disk kapasitesi

  • Tam kurulum için yaklaşık 3 GB

İşletim sistemi

  • MS Windows XP Professional, Home Edition SP3

  • MS Windows 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (32- ve 64-Bit)

Kullanıcı profili ayarları

  • SinuTrain'i kurmak ve başlatmak için yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.

SinuTrain ürün desteği hakkında bilgi:


Third-party software - Licensing terms and copyright information

You can find the copyright information for third-party software contained in this product, particularly open source software, as well as applicable licensing terms of such third-party software in the ReadMe_OSS document.

Download ReadMe_OSS document

Special information for resellers

The information and the license terms in the ReadMe_OSS document must be passed on to the purchasing party to avoid license infringements by the reseller or purchasing party.

Availability of Source Code

Certain license conditions of third-party software components used in this product may require Siemens to provide you with the source code and additional information for such components. In most cases, Siemens provides this information on or with the device. In case Siemens is technically unable to do so, you may request a copy of of this OSS source code against payment of shipping and handling charges. Please send your request to the address provided at the end of this section.

Siemens AG
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuernberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com

SinuTrain SINUMERIK for Operate V4.5 Ed.2 deneme versiyonunu indir

Aşağıdaki dosyayı indirmek için, kaydolun ya da mevcut hesabınızla oturum açın.


20.06.2013 | Author: Name