SINUMERIK Operate 4.4 Ed.3 için SinuTrain'in Deneme Versiyonunu İndirin

SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.4 Ed.3 60 günlük deneme sürümü

SinuTrain ile, aynen makinenizdeki SINUMERIK 828D gibi hareket edecek bir yazılım sistemi sunuyoruz. Parça programını programGUIDE ya da ShopMill/ShopTurn adımları ile rahat bir şekilde yazabilir ve simüle edebilirsiniz. Sonra işlemeye başlamak için bunu CNC’ye kopyalamanız yeterlidir. SinuTrain’i bir eğitmen ve birkaç öğrenci iş istasyonuna kurarak bir eğitim sistemi olarak da kullanabilirsiniz. Böylece SINUMERIK 828D ile ideal bir şekilde çalışmanıza olanak sağlamış olursunuz.


Verimliliğinizi artırın: SinuTrain 60 günlük deneme sürümünü buradan indirin:

  1. Süre, yazılımın ilk başlatıldığı tarihten itibaren 60 gündür.

  2. Bu süre sona erdikten sonra yeni bir kurulum yapılamaz.

  3. Bu Versiyon 60 gün süreli bir tam versiyondur (geçerli bir Lisans Anahtarı buna bağlı olarak sürebilir).

  4. Dokümantasyon, yazılımla birlikte kurulacaktır.

  5. İndirme işlemi, bu sayfanın altındaki "SINUMERIK Operate 4.4 Ed.3 için SinuTrain Deneme Sürümünü İndir" düğmesine tıklandığında başlayacaktır.

  6. ZIP dosyasını çıkartın, kurulumu başlatın ve asistanı izleyin.


Yenilikler

  • SINUMERIK CNC-Yazılımı 4.4 SP3 tabanlıdır

  • „Microsoft Live“ Yazılımı için kısıtlamaların iptal edilmesi


Bilgisayar gereksinimleri

Donanım

  • 2 GHz veya üzeri işlemci

  • Min. 1 GB RAM

  • DVD-ROM sürücü

Disk kapasitesi

  • Tam kurulum için yaklaşık 3 GB

İşletim sistemi

  • MS Windows XP Professional, Home Edition SP3

  • MS Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (32- ve 64-Bit)

Kullanıcı profili ayarları

  • SinuTrain'i kurmak ve başlatmak için yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.

Lisans

  • SinuTrain'i ilk kurduğunuzda bir test lisansı da kurulur; bu lisans sadece bir kez kullanılabilir ve 60 gün sonra süresi dolar.

SinuTrain ürün desteği hakkında bilgi:


Third-party software - Licensing terms and copyright information

You can find the copyright information for third-party software contained in this product, particularly open source software, as well as applicable licensing terms of such third-party software in the ReadMe_OSS document.

Download ReadMe_OSS document

Special information for resellers

The information and the license terms in the ReadMe_OSS document must be passed on to the purchasing party to avoid license infringements by the reseller or purchasing party.

Availability of Source Code

Certain license conditions of third-party software components used in this product may require Siemens to provide you with the source code and additional information for such components. In most cases, Siemens provides this information on or with the device. In case Siemens is technically unable to do so, you may request a copy of of this OSS source code against payment of shipping and handling charges. Please send your request to the address provided at the end of this section.

Siemens AG
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuernberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com
To the top of the page

SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.4 Ed.3 deneme sürümünü indir

Aşağıdaki dosyayı indirmek için, kaydolun ya da mevcut hesabınızla oturum açın.


20.06.2013 | Author: Name