SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2 İndirme ve Aktivasyon

SINUMERIK 808D Trial Versiyon için sunum ve eğitim programı

SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2 ile Siemens, takım tezgahı operasyonunu daha da kolaylaştıran ve kontrolü aynı olan bir yazılım paketi sunar. Bu kullanışlı, ücretsiz eğitim yazılımı programlamaya ve programların çevrimdışı olarak simüle edilmesine olanak tanır ve sunumlar için de kullanılabilir.


Eğitim amaçlı:

  • SINUMERIK Operate BASIC'in kullanımı, ek donanım gerekmeden PC üzerinde öğrenilebilir

  • CNC Kontrolü aynı kullanıcı arayüzü ile kolay ve rahat öğrenme


Çevrimdışı CNC programlama:

  • Üretkenlik, doğrudan PC üzerinde programlama ile artar

  • Simulasyon fonksiyonu ile NC programlarını PC' de test etme


Profesyonel CNC sunumları:

  • SINUMERIK Operate BASIC'in kullanıcı arayüzünün PC'de sunumu – istenildiği zaman, istenilen yerde, ek donanım gerektirmeden

  • programGUIDE BASIC dahil olmak üzere SINUMERIK Operate BASIC tarafından sunulan kapsamlı fonksiyonların görüntülenmesi


Yenilikler

  • SINUMERIK Operate BASIC V4.4 SP2

  • Rusça ve Portekizce

  • USB desteği

  • Yeni örnek programlar


SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2 ücretsiz indirin

60 günlük bir süre içinde, SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2'nin sınırsız kullanımı için ücretsiz aktivasyon kodunuzu talep edebilirsiniz. www.siemens.com/activate808donpc (sadece İngilizce). Web sitesine oturum açma bilgilerinizi girdikten sonra aktivasyon kodu talep edebilirsiniz. SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2 şu an için İngilizce, Çince, Rusça ve Portekizce olarak sunulmaktadır.

  1. SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2 test versiyonu, sizi yazılımın fonksiyonlarına alıştırır.

  2. İlk başlangıçtan sonra bir aktivasyon kodu girerek geçerlilik süresini 60 gün uzatabilirsiniz.

  3. Test versiyonu, bir tam versiyondur.

  4. Programla birlikte dokümantasyon da kurulur.

  5. İndirmeyi başlatmak için sayfanın altındaki "SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2 Deneme Versiyonunu İndir" bağlantısına tıklayın.

  6. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, ZIP dosyasının içeriğini çıkartın ve kurulumu çalıştırın.

  7. Kurulumu başlattıktan sonra, Sihirbazın verdiği talimatları izleyin.


Bilgisayar gereksinimleri

Donanım:

  • 2 GHz veya üzeri işlemci

  • Min. 1 GB RAM

  • DVD-ROM sürücü

Disk kapasitesi:

  • Tam kurulum için yaklaşık 600 MB

İşletim sistemi:

  • Windows XP Professional (Service Pack 3)

  • Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise, Basic (32 ve 64-bit)

Kullanıcı:

  • SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2'nin kurulabilmesi için yönetici haklarına sahip olmak gerekir.

SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2 ile ilgili daha fazla bilgi, Ürün Desteği, Sıkça Sorulan Sorular ve Servis için buraya bakabilirsiniz: Siemens Industry Çevrimiçi Destek http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/60073851

Third-party software - Licensing terms and copyright information

You can find the copyright information for third-party software contained in this product, particularly open source software, as well as applicable licensing terms of such third-party software in the ReadMe_OSS document.


Special information for resellers

The information and the license terms in the ReadMe_OSS document must be passed on to the purchasing party to avoid license infringements by the reseller or purchasing party.

Availability of Source Code

Certain license conditions of third-party software components used in this product may require Siemens to provide you with the source code and additional information for such components. In most cases, Siemens provides this information on or with the device. In case Siemens is technically unable to do so, you may request a copy of of this OSS source code against payment of shipping and handling charges. Please send your request to the address provided at the end of this section.

Siemens AG
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuernberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com

Download

Aşağıdaki dosyayı indirmek için, kaydolun ya da mevcut hesabınızla oturum açın.


25.06.2013 | Author: Name