Tools

Siemens AGSiemens AG

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Sinutrain의 기계 이미지 파일을 통한 기계 동일 환경 설정

SINUMERIK Operate 기반의 SinuTrain의 경우, 보다 실제 기계와 동일한 환경을 제공합니다. 이 기능을 통하여, 프로그래머는 사용하는 기계와 동일한 조건에서 NC 프로그래밍이 가능합니다.

실제 기계 환경에서의 오프라인 프로그래밍 소프트웨어

기계 제조사는 기계 설정과 동일한 설정 파일을 고객에게 제공합니다. 머시닝 센터의 이미지와 동일하게 구성하여 지멘스 및 제조사 사이클을 포함한 실제 기계와 동일한 1:1 이미지를 생성할 수 있습니다.   그리하여 프로그래밍을 보다 간단하게, 그리고 더 빠르게 할 수 있습니다. 오리지널의 CNC 커널을 제공하기 때문에 3D 시뮬레이션을 통한 NC 프로그램을 오프라인에서 100% 검증할 수 있습니다.


만약, 설정 파일이 없을 경우 기계의 백업파일을 직접 읽어올 수 있는 기능도 있습니다.

튜토리얼 - 기계 이미지 생성

다음 튜토리얼을 통하여, 여러분은 머시닝 센터의 백업파일을 어떻게 생성하고 SINUMERIK Operate V4.7의 Sinutrain에 어떻게 입력하는지 배우게 됩니다. MCT 기능 (machine configuration tool)은 Sinutrain에서는 기본 기능이 아닌 옵션 사항입니다.