SINUMERIK Operate 4.4 Ed.3 시누트레인 체험판 다운로드

SINUMERIK Operate 4.4 Ed.3 시누트레인 60일 체험판 다운로드

시누트레인은 초보자 및 전문가 모두 활용할 수 있는 편리한 CNC 교육 솔루션입니다. SINUMERIK의 혁신적인 수치 제어 기능과 사용자 인터페이스를 PC에서 동일하게 구현하여 프로그래밍 및 조작에 관한 전문성을 향상시킬 수 있도록 도와 줍니다. 지멘스의 혁신적인 PC기반의 시누트레인은 사용자의 필요에 맞게 구성할 수 있어 교육용 뿐만 아니라, 현장 작업을 위한 용도로도 이용할 수 있습니다.


SINUMERIK Operate V4.4 Ed.3 시누트레인 체험판을 다운로드 하세요!

  1. 사용 기간은 소프트웨어를 처음 실행한 후 60일입니다.

  2. 무료 체험 기간이 지난 후에 새로 설치하는 것은 불가능합니다.

  3. 이 버전은 풀 버전이며, 60일간 이용할 수 있습니다. (라이센스 키는 상황에 따라 기간 연장이 가능합니다.)

  4. 사용 설명서가 소프트웨어와 함께 설치됩니다.

  5. 페이지 하단의 "SINUMERIK Operate 4.4 Ed.3 시누트레인 체험판 다운로드"를 클릭하면 다운로드가 시작됩니다.

  6. ZIP 파일의 압축을 풀고 설치를 실행하여 지시에 따르시기 바랍니다.


새로운 특징

  • SINUMERIK CNC-Software 4.4 SP3 기반

  • "Microsoft Live" 소프트웨어 제한 해결


시스템 요구사양

하드웨어

  • CPU 프로세서 2 GHz 이상

  • RAM 1 GB 이상

  • DVD-ROM 드라이브

디스크 용량

  • 전체 설치 시 약 3 GB

운영 체제

  • MS Windows XP Professional, Home Edition SP3

  • MS Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (32 및 64비트)

사용자 프로필 설정

  • 시누트레인을 설치하여 실행하려면 관리자 권한이 필요합니다.

라이선스

  • 시누트레인을 처음으로 설치할 때 체험판 라이선스도 함께 설치됩니다. 이 라이센스는 1회용이며 60일 후에 소멸됩니다.

시누트레인 제품 지원 정보:


SINUMERIK Operate 4.4 Ed.3 시누트레인 체험판 다운로드

아래 파일을 다운로드하려면 회원가입을 하거나 기존 계정에 로그인하십시오.


2013-06-20 | 작성자: 이름