SinuTrain, SINUMERIK Operate V4.7 - 베이직 다운로드

SINUMERIK CNC SW 4.7 SP2 HF1 버전의 CNC와 동일한 NC 프로그래맹 워크 스테이션

Sinutrain은 생산 계획, 교육, 그리고 기계 제조사 혹은 영업 조직이던간에 SINUMERIK 시스템을 사용하는 어느 누구에게나 실질 적인 도움을 제공합니다. PC 기반용 솔루션인 Sinutrain은 실제 컨트롤러와 동일한 소프트웨어로 구성되어 실질적인 프로그래밍과 조작에 있어서 유용한 툴로 사용할 수 있습니다. 이 툴은 초보자 뿐만 아니라 SINUMERIK 전문가를 위한 유용한 툴로 적합합니다.


요구사항

하드웨어

  • 1,5 GHz 프로세서 (싱글코어)

  • RAM 1 GB

  • 디스크 용량 약 3,3 GB 필요

  • 그래픽 카드: 최소 해상도 640 * 480 픽셀

  • 마우스, 키보드

운영 시스템

  • MS Windows 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (32- and 64-Bit)

  • MS Windows 8.1, MS Windows 8.1 Pro, Enterprise (32- and 64-Bit)

프트웨어

  • Adobe Reader®

사용자 프로파일 설정

  • SinuTrain을 설치하려면 관리자 권한이 요구됩니다.

SinuTrain 관련 온라인 서포트 지원 정보


베이직 버전의 제한 기능

Sinutrain에서 기본적으로 제공하는 다양한 기계 템플릿에 대한 사용 범위가 라이선스에 따라 제한됩니다. 라이선스 없이는 Sinutrain의 오직 기본 기능만 사용이 가능합니다.

"DEMO turning machine" 템플릿 머신 (1-채널, 3 축 머신 - 메인 스핀들, 턴밀)과 "DEMO milling machine" (1-채널, 3 축 머신)의 경우 라이선스 없이 가능합니다. 공작물 및 파트 프로그램의 외부 전송은 기본 라이선스 기능에서는 제공하지 않습니다.

라이선스에 대한 추가 정보는 SinuTrain의 도움말을 확인하세요

3rd party 소프트웨어 - 라이선스 조항 및 저작권 관련

이 제품에 포함되어 있는 오픈 소스 소프트웨어 및 적용 가능한 라이선스 조항에 대한 3rd party 저작권 정보는 아래 문서를 참조하시기 바랍니다.


판매자 대한 주의 사항

ReadMe_OSS 문서에 기재된 라이선스 조항 및 정보는 판매자가 반드시 구매자에게 전달하여 라이선스 및 저작권에 위배되지 않도록 주의해야 합니다.

소스 코드 이용 관련

이 제품에서 사용되는 3rd party 소프트웨어 컴포넌트의 특정 라이선스 조항에 대하여, 지멘스는 해당 컴포넌트에 대한 소스 코드 및 추가적인 정보를 제공합니다. 대부분의 경우, 지멘스는 이러한 정보를 디바이스로 제공합니다. 지멘스가 기술적으로 제공이 불가한 경우, 운송 및 처리 비용에 대한 OSS 소스 코드의 권한을 요구할 수 있습니다. 이와 관련하여 아래의 주소로 요청하시기 바랍니다.

Siemens AG
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuernberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com

Sinutrain, SINUMERIK Operate V4.7 - 베이직 다운로드

다음 파일을 다운로드 하려면, 반드시 로그인 상태가 되어야 합니다.