SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2의 다운로드 및 활성화

SINUMERIK 808D 체험판을 위한 프레젠테이션과 교육 소프트웨어

지멘스는 SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2를 통해 공작 기계를 보다 용이하게 작동할 수 있도록 컨트롤이 동일한 소프트웨어 패키지를 제공합니다. 이 실용적인 무료 교육 소프트웨어를 이용해 오프라인에서 공작물을 프로그래밍 및 시뮬레이션할 수 있으며 또한 프레젠테이션 용으로도 사용할 수 있습니다.


교육 및 학습:

  • 추가적인 하드웨어 없이 PC에서 SINUMERIK Operate BASIC의 작동법을 학습할 수 있습니다.

  • 컨트롤이 동일한 사용자 인터페이스를 이용한 손쉽고 간편한 학습


오프라인 CNC 프로그래밍:

  • PC에서 직접 프로그래밍함으로써 생산성 향상

  • 통합된 시뮬레이션으로 PC에서 가공 프로그램 테스트 가능


전문적인 CNC 프레젠테이션:

  • PC에서 SINUMERIK Operate BASIC 사용자 인터페이스 프레젠테이션 - 추가적인 하드웨어 없이 언제, 어디서나 가능

  • programGUIDE BASIC을 포함하여 SINUMERIK Operate BASIC이 제공하는 종합적인 기능 디스플레이


새로운 특징

  • SINUMERIK Operate BASIC V4.4 SP2

  • 러시아어 및 포르투갈어

  • USB 지원

  • 새로운 샘플 프로그램


SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2의 무료 다운로드

60일 내에 www.siemens.com/activate808donpc(영어)에서 SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2의 무제한 사용에 필요한 무료 활성화 코드를 요청할 수 있습니다. 활성화 코드를 요청하려면 웹사이트에 로그인해야 합니다. 현재, SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2는 영어, 중국어, 러시아어, 포르투갈어로 제공됩니다.

  1. SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2 체험판을 통해 소프트웨어 기능에 친숙해질 수 있습니다.

  2. 활성화 코드를 입력함으로써 첫 사용 후 유효 기간을 60일 연장할 수 있습니다.

  3. 체험판은 풀 버전입니다.

  4. 사용 설명서도 함께 설치됩니다.

  5. 다운로드를 시작하려면 이 페이지 맨 아래의 "SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2 체험판 다운로드" 링크를 클릭하십시오.

  6. 다운로드한 후에 압축을 풀고 설치를 실행하십시오.

  7. 설치를 시작하면 설치 프로그램의 지시에 따르십시오.


시스템 요구사양

하드웨어:

  • 프로세서 2 GHz 이상

  • 1 GB RAM 이상

  • DVD-ROM 드라이브

디스크 용량:

  • 전체 설치 시 약 600 MB

운영 체제:

  • Windows XP Professional (서비스 팩 3)

  • Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise, Basic (32 및 64비트)

사용자:

  • SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2를 설치하려면 관리자 권한이 필요합니다.

SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2의 상세 정보, 제품 지원, FAQ, 서비스 등에 대해서는 지멘스 인더스트리 온라인 지원 사이트 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/60073851에서 찾아볼 수 있습니다.

다운로드

아래 파일을 다운로드하려면 회원 등록하거나 기존 계정에 로그인하십시오.


2013-06-25 | 작성자: 이름