공작물 멈춤 장치

공작물 멈춤 장치 제작

모든 작업장에는 공작물 멈춤 장치가 하나는 있어야 합니다. 동일한 부품들을 여러 개 가공해야 하고 동일한 가공 단계가 반복되어야 할 때 공작물 멈춤 장치가 도움이 됩니다. 예를 들어, 드릴링을 할 때 공작물 멈춤 장치는 언제나 동일한 클램핑 길이를 보장합니다. 절삭이나 기타 가공 단계에서도 마찬가지입니다. 공작물 멈춤 장치의 조정 가능한 조인트를 이용하여 공작물 멈춤 니들의 최적의 위치를 설정하여 고정할 수 있습니다. 멈춤 장치의 고정에는 M8 실린더 나사를 사용합니다.


참고

프로그램 및 파일들은 제조 명세서에 제시된 요구사항에 따라 최대한 주의를 기울여 생성 및 테스트하였습니다. 그러나 공작물 제조에 따르는 위험은 사용자 개인 부담입니다. 지멘스는 재산 손실이나 인명 피해에 대하여 어떤 책임도 지지 않습니다. 공작물 제조는 사적 용도만 허용되며 산업 용도로는 허용되지 않습니다. 제조된 공작물이나 생산 문서를 제 3자에게 상업적 목적으로 양도하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

다운로드

아래 파일과 양식을 다운로드 하려면 회원 등록하거나 기존 계정에 로그인하십시오.


2013-07-05 | 작성자: 이름