발자국

한보 앞으로 전진!

정보 포털 Sinupedia에서 여러분에게 아름다운 공작물 하나를 소개할까 합니다. Sinupedia는 SINUMERIK 사설 정보 포털로서, 이미 상당히 오랜 시간 동안 SINUMERIK 사용자를 위해 수많은 특별 컨텐츠를 제공해 오고 있습니다. 이 공작물은 발자국 모양의 흥미로운 3축 공작물로서 생산 명세서가 함께 제공됩니다. 발자국은 CNC 기계에서 SINUMERIK 828 D로 제조되었습니다. 이 공작물에는 텍스트 또는 그림을 개별적으로 조각해 넣을 수 있으므로 작은 선물로 활용하기에 특히 적합합니다.


참고

프로그램 및 파일들은 제조 명세서에 제시된 요구사항에 따라 최대한 주의를 기울여 생성 및 테스트하였습니다. 그러나 공작물 제조에 따르는 위험은 사용자 개인 부담입니다. 지멘스는 재산 손실이나 인명 피해에 대하여 어떤 책임도 지지 않습니다. 공작물 제조는 사적 용도만 허용되며 산업 용도로는 허용되지 않습니다. 제조된 공작물이나 생산 문서를 제 3자에게 상업적 목적으로 양도하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

2013-07-04 | 작성자: 이름