Tunnelsteuerung

SIMATIC Controller

Optimierung für die Automatisierung von Maschinen und Anlagen in der Fertigungsindustrie

  • Umfangreiche Auswahl an CPUs und Baugruppen, optimiert für nahezu jede Anwendung

  • Kompaktes Design und modularer Aufbau, fehlersichere Baugruppen mit umfangreichen, integrierten Technologiefunktionen

  • Die Systemdiagnose erleichtert - ohne Programmieraufwand - die Fehlerlokalisierung


Vorteile im Tunnel

  • Der skalierbare Aufbau ermöglicht eine durchgängige Lösung von der Automatisierung einer Galerie bis hin zur Steuerung komplexer Lüftungssysteme mit hochverfügbaren Automatisierungskomponenten

  • Auch bei steigenden Sicherheitsanforderungen können die Steuerungen um neue fehlersichere Softwarebausteine erweitert werden und bieten dadurch einen optimalen Investitionsschutz


SIMATIC S7-400H

Die leistungsstarke Steuerung für Systemlösungen in Fertigungs- und Prozessanwendungen

  • Einfache Projektierung

  • Skalierbare Redundanz und skalierbare Leistung

  • Ereignisgesteuerte Synchronisierung


Vorteile im Tunnel

  • Eine Systemredundanz ist vom Portal bis in die Notrufnische gegeben

  • Aufbau der Steuerungen in den getrennten Portalen ermöglicht eine höhere Ausfallsicherheit der Komponenten