Tunnellüftung

SINAMICS

Die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet

  • Die komplette und durchgängige Antriebsfamilie, die sämtliche Performancestufen abdeckt. Die Umrichter zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Flexibilität, Funktionalität und Engineeringeffizienz aus

  • Breites Leistungsspektrum von 0,12 kW bis 85 MW

  • Optimal eingebunden in die Automatisierung mit PROFIdrive, PROFIsafe und  PROFIenergy

  • Leistungsfähige, antriebsautarke Sicherheitsfunktionen. Ein gemeinsames  Engineering mit nur zwei Tools für alle Antriebe: SIZER für die Projektierung und Startdrive für die Parametrierung und Inbetriebnahme


Vorteile im Tunnel

  • Die durchgängige Integration der SINAMICS Umrichter in das SIMATIC Gesamtsystem ermöglicht die optimale Einbindung und Diagnose der Lüftung


Brandgasmotoren

Zuverlässige Lüftung auch bei hohen Temperaturen

  • Niederspannungsmotoren für den Einsatz in maschinellen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten nach EN 12101-3

  • Funktion der Be- oder Entlüftung bei Normalbedingungen, z.B. KT -20 ... +40 °C

  • Prüfbescheinigte Brandgasmotoren erfüllen eine Laufzeit von 120 Minuten in jeder Temperaturklasse (200 °C und 300 °C) und bieten somit mehr Sicherheit über die aktuelle Normforderung hinaus


Vorteile im Tunnel

  • Durch Siemens Brandgasmotoren können Tunnel im Brandfall rauchfrei gehalten werden, um Flucht-und Zugangswege sichtbar zu halten und die Brandbekämpfung zu erleichtern

  • Selbst mit hohen Umgebungstemperaturen werden Siemens Brandgasmotoren sicher fertig und vermindern im Falle eines Unglücks die Wärmebeanspruchung des Tunnels