Tunnelleitsystem

SIMATIC WinCC Open Architecture

SIMATIC WinCC Open Architecture - Skalierbare, flexible und offene SCADA Standardsoftware

  • Effizientes Engineering und flexible Anlagenerweiterung durch objektorientiere Programmierung

  • Skalierbarkeit & Flexibilität 
    - Von 500 I/Os bis 10 Millionen I/Os 
    - Vom Einplatzsystem bis zu 2048 vernetzten Systemen 
    - Plattformneutral für Windows, Linux und Solaris

  • Höchste Verfügbarkeits- und Sicherheitsanforderungen 
    - Hot-Standby Redundanz 
    - SIL 3 Zertifizierung nach IEC 61508 
    - Datensicherheit durch KERBEROS

  • Offenheit 
    - Umfassende Anbindungsmöglichkeiten: SIMATIC S7, OPC, Modbus TCP/IP, IEC60870-5-101/104, DNP3


Vorteile im Tunnel

  • Die Hot-Standby Redundanz kann nahtlos in das Redundanzkonzept von Tunnelanlagen integriert werden

  • Der skalierbare Aufbau ermöglicht die Integration von vielen Datenpunkten der oftmals weit verteilten Tunnelanlagen - besonders Vorteilhaft bei einer zentralen Leitwarte


SIMATIC WinCC (SCADA)

SCADA System für den weltweiten Einsatz in allen Branchen

  • Effizient und benutzerfreundlich in Engineering und Betrieb

  • Durchgängig skalierbar vom Einplatzsystem bis zu verteilten und web-basierten Lösungen mit Zugriff über Intra- / Internet

  • Hohe Verfügbarkeit durch Redundanz und integrierte Prozessdiagnose

  • Offene Standards für einfache Integration


Vorteile im Tunnel

  • Die Redundanzfunktion entspricht allen Vorgaben eines Redundanzkonzepts für Tunnelanlagen - von der Station im Tunnel bis zur zentralen Leitwarte

  • Die Automatisierungskomponenten können optimal in das SCADA System integriert werden


SIMATIC HMI

Bediengeräte für jeden Anspruch, durchgängig in Projektierung, Datenhaltung und Kommunikation

  • Brillante Widescreen-Displays für beste Ablesbarkeit und erweiterte Darstellungsmöglichkeiten (bis zu 40% mehr Visualisierungsfläche)

  • Effizientes Energiemanagement durch bis zu 100% dimmbare Displays mit LED-Hinterleuchtung und Nutzung von PROFIenergy zum koordinierten Abschalten in Pausenzeiten

  • Konzipiert für eine raue Industrieumgebung

  • Höchste Energieeffizienz durch Einbindung in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)


Vorteile im Tunnel

  • SIMATIC HMI Geräte bieten im Tunnel die Möglichkeit der lokalen Bedienung von Lüftern oder anderen Anlagenteilen

  • Einfache Inbetriebnahme einzelner Komponenten direkt vor Ort