Niederspannungs-Schalttechnik

SIRIUS

Das umfassende Portfolio rund um die industrielle Schalttechnik für die Funktionsbereiche Schalten, Starten, Schützen und Überwachen

  • Einfach und schnell zum perfekten Schaltschrank dank Planning EfficiencyTM

  • Bis zu 80% Projektierungskosten-Ersparnis dank vollständiger Datenbereitstellung

  • Bis zu 48% Montagekosten-Ersparnis beim Einsatz von Funktionsmodulen


Vorteile im Tunnel

  • SIRIUS bietet eine Vielzahl von Planungstools, um rasch und effizient zu projektieren. Die Schaltgeräte zeichnen sich bei besonders langlebigen Anlagen wie Tunnels durch ihre lange Ersatzteilverfügbarkeit und kundenfreundliche Ablösestrategien bei neuen Gertegenerationen aus


SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte

Umfassendes Portfolio für den sicheren, wirtschaftlichen und flexiblen Einsatz in der Niederspannungs-Energieverteilung

  • Sichere Energieverteilung durch aufeinander abgestimmte Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte aus einer Hand

  • Kommunikationsfähige Produkte und Systeme zur Einbindung in übergeordnete Managementsysteme


Vorteile im Tunnel

  • SENTRON Messgeräte bieten eine übersichtliche Überwachung der Messwerte - optimal für die große Zahl an Abgängen und Verbrauchern in Tunnelanlagen

  • Die Komponenten lassen sich über gängige Bussysteme einfach in das Leitsystem WinCC einbinden