Verteilnetzautomatisierung

Durch das wachsende Interesse an der Optimierung und Effizienzsteigerung der Energieversorgung, steigt auch die Nachfrage nach Verteilnetzautomatisierung in Kommunikationsnetzen im Energiebereich und bei Smart-Grid-Technologie immer rasanter.

Eine vollständige Übersicht über den Zustand des gesamten Stromnetzes bis hin zum Verteilnetz bringt Versorgungsunternehmen eine Reihe von Vorteilen:

  • Sie können Fehler identifizieren und isolieren, um die Zahl der von der Störung betroffenen Nutzer zu reduzieren

  • Nachdem der Fehler behoben wurde, kann die Stromversorgung per Fernzugriff durch die Nutzung angeschlossener Recloser wiederhergestellt werden

  • Durch die automatisierte Wiederherstellung der Stromversorgung können Versorgungsunternehmen ein intelligentes und „selbstheilendes“ Netz schaffen, dass Ausfälle reduziert und Kundendiensteinsätze minimiert


Einfacher Einsatz, großflächige Abdeckung mittels drahtloser Lösungen

Die Fehlererkennungs-, Isolations- und Kompensierungsfunktion (FDIR; Fault Detection, Isolation and Restoration) erfordert schnelle, zuverlässige und robuste Kommunikationssysteme – selbst in drahtlosen Umgebungen. RUGGEDCOM nutzt WIN, eine Breitband-Wireless-Lösung, die auf IEEE 802.16E WiMAX basiert. Diese fortschrittliche Smart-Grid-Technologielösung ist die ideale Kommunikationsarchitektur für die Verteilnetzautomatisierung. Sie ist leicht einsatzbereit und deckt große Flächen ab, die bisher noch nicht mit drahtgebundener Kommunikationstechnik vernetzt sind.

Durch ihr robustes Design, ihre niedrige Latenz und offene Standards ist die RUGGEDCOM-WIN-Lösung ideal für den Einsatz in betriebskritischen Anwendungen der Verteilnetzautomatisierung geeignet. Sie kann auch zur Herstellung von Kommunikation zwischen mehreren Smart-Grid-Anwendungen wie der Automated Metering Infrastructure (AMI) und zur Mobilfunk-Kommunikation unter Mitarbeitern eingesetzt werden.

Und das Beste ist, dass sie speziell dafür entwickelt wurde, mit anderen Anwendungen im Bereich der elektrischen Energie zusammenzuarbeiten: Sie unterstützt Funktionen wie optimierte Uplink-/Downlink-Verhältnisse, drahtlose GOOSE-Nachrichtenübermittlung, eigenständige Elektromobilität und IEC-61850-3-Zertifizierung.

Highlights:

  • Kommunikationsplattform für zahlreiche drahtlose Anwendungen

  • Weniger Ausfälle und Kundendiensteinsätze

  • Speziell für Anwendungen im Energieversorgungsbereich entwickelt