Leistungsstark und zukunftssicher

Durchgängige Kommunikationsnetze auf Basis von Standards: Schlüssel zu mehr Produktivität in der Prozessindustrie

Angesichts räumlich meist weit ausgedehnter Anlagen mit einer Lebensdauer von 15 bis 40 Jahren und oft extremen Umgebungsbedingungen stellt die Prozessindustrie besondere Anforderungen an die industrielle Kommunikation. Um eine ungeplante Störung oder gar Unterbrechung der Produktionsprozesse zu verhindern, wird eine nahtlos durchgängige und zuverlässige horizontale wie vertikale Kommunikation verlangt.

Mit SIMATIC NET lassen sich diese Anforderungen höchst effizient und wirtschaftlich erfüllen. Das umfassende Siemens Portfolio für die industrielle Kommunikation bietet alles, was hierfür notwendig ist: erstklassige Produkte, Systeme und Lösungen, mit denen sich leistungsstarke und zukunftssichere Netzwerke für einen anlagenweiten Datentransfer realisieren lassen – drahtgebunden oder drahtlos. Dabei setzt SIMATIC NET konsequent auf weltweit etablierte Standards, von AS-Interface, PROFIBUS, HART-Anbindung bis hin zu Industrial Ethernet mit integrierter IT-Technologie.

PROFIBUS PA, der führende Feldbus für die Prozessindustrie, bietet in allen Phasen des Anlagenlebenszyklus echten Mehrwert – angefangen bei der Planung über die Inbetriebnahme und den Betrieb bis hin zur Modernisierung. Er ermöglicht auch unter rauen Bedingungen lange Kabelwege und Explosionsschutz sowie die vollständige digitale Integration der Feldinstrumente in die Leitebene.

SIMATIC NET schafft die Voraussetzungen für eine Optimierung der Prozesse – durch effiziente Verknüpfung von Informations- und Automatisierungstechnik. Und ebnet so den Weg für innovative Netzwerke: SCALANCE-Komponenten für Netze mit High Performance, modernstem Management, Industrial Wireless LAN und darauf abgestimmter Industrial Security.

Anwender profitieren mit PROFIBUS PA von einer durchgängigen Kommunikation bis in den Ex-Bereich sowie von uneingeschränkter TCP/IP-Kommunikation und Echtzeit-Applikationen mit dem offenen Industrial Ethernet Standard PROFINET.