SIMATIC WinCC Sm@rtClient

Die SIMATIC WinCC Sm@rtClient App ermöglicht in Kombination mit der Option SIMATIC WinCC Sm@rtServer das mobile Fernbedienen und -beobachten von SIMATIC HMI-Systemen über Industrial Ethernet / WLAN. Verfügbar für SIMATIC HMI Basic Panels, Comfort Panels, Mobile Panels (ab TIA Portal V14) und SIMATIC WinCC Runtime Advanced.

Im Rahmen des Sm@rtClient-Konzepts kann eine Station ihre Bilder der App zugänglich machen. Sie übernimmt dabei die Funktion eines Sm@rtServers, das Smartphone/Tablet die Funktion eines Sm@rtClients. Die Server-Funktion kann in den Geräteeinstellungen ganz einfach per Mausklick aktiviert werden. Die Darstellung des Bildes am Sm@rtClient kann im „View only”-Modus erfolgen, genauso kann aber auch eine „Koordinierte Bedienung” durchgeführt werden, so dass zu einem Zeitpunkt nur ein Benutzer das Bedienrecht hat, also entweder die Bedienstation mit Sm@rtServer-Funktion oder die Sm@rtClient App. Zusätzlich bietet die App eine einfache Verbindungskonfiguration durch automatische HMI Panel Erkennung.

Die Sm@rtClient App zeigt nicht nur das angewählte Bild, sondern zusätzlich auch noch das Layout des Geräts vor Ort, also beispielsweise die Folienfront eines Tastengerätes. Damit läßt sich das Bediengerät anschließend so bedienen, als wäre der Anwender direkt davor, die Tasten können über das Smartphone bzw. Tablet betätigt werden.

Screenshots

iPad

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6
  • media title7
  • media title8
  • media title9
  • media title10