LOGO!

Die LOGO! App ist ein Hilfsmittel für die Kontrolle und Steuerung der LOGO! Geräte. Man kann mit dem WLAN des Telefons eine Verbindung zu den LOGO! Geräten herstellen. Nach der erfolgreichen Konfiguration der Adresse kann man den Takt ändern und zu Firmware Informationen gelangen. Mittlerweile ist es möglich den I/O Status, VM Werte und die Diagnostik Information zu kontrollieren/beobachten. Für einen graphischen Überblick kann man die beobachteten VM Werte auch in eine Trendansicht hinzufügen.

Mit der kostenlosen LOGO! App können Sie aktuelle Prozesswerte Ihrer LOGO! 0BA7- oder 0BA8-Anwendung mit ihrem Smartphone oder Tablett PC über WLAN oder Internet abrufen. Damit lassen sich sowohl digitale Signale schalten als auch analoge Sollwerte verändern. Das Abrufen von Diagnosewerten ist ebenfalls über die LOGO! App möglich. Unterstützt wird die Verbindung zu einem LOGO! Grundgerät über IP-Adresse, z. B. über WLAN, oder über DynDNS-Namen, welche im Internet üblicherweise verwendet werden.

Hauptfunktionen auf einen Blick

  • Adressierung über IP-Adresse und DynDNS-Name  
    Verbindung auch über Internet ohne feste IP-Adresse

  • Anwenderdefinierte Namen für Zieladressen und Werte
    Einfache Identifikation von Zieladressen und Werten

  • Lesen und Ändern von Datum und Uhrzeit sowie Abgleich mit Datum und Uhrzeit des Endgerätes

  • Anzeige konfigurierter Werte in tabellarischer Form und in Trendansicht

  • Zusätzlicher App-Password-Schutz

  • Auslesen der Diagnoseinformationen
    Ohne Programmänderungen

  • Die App ist nur in Englisch verfügbar.