COMOS Connect

COMOS Connect bietet Ihnen jederzeit aktuelle Informationen rund um das Thema ganzheitliches Anlagenmanagement mit der Softwarelösung COMOS.

Hauptfunktionen auf einen Blick

  • About COMOS: Verschaffen Sie sich einen Überblick über das COMOS Produktportfolio und erfahren Sie, wie Sie mit COMOS Ihre Anlagendaten auf höchst effiziente Weise verwalten können. Laden Sie für weiterführende Informationen einfach die aktuellen Broschüren direkt auf Ihr Endgerät herunter.

  • News: Stellen Sie sicher, dass Sie immer die aktuellsten Information rund um COMOS verfügbar haben. Dank des Nachrichten-Dienstes der COMOS Connect App mit Push-Funktion sind Sie einer der Ersten, der Neuigkeiten rund um das Thema ganzheitliches Anlagenmanagement erfährt.

  • Kontakte: Networking leicht gemacht! Erfassen Sie Ihre persönlichen Daten im Bereich Kontakte. Automatisch wird für Sie ein individueller QR-Code® generiert. Der eingebaute QR-Code Scanner ermöglicht Ihnen die QR-Codes anderer COMOS Connect User zu scannen und deren Kontaktdaten zu empfangen. Mit Ihrem eigenen Code können Sie Ihre Daten zum abscannen zur Verfügung stellen. Die Kontaktinformationen werden dabei in Sekundenschnelle übertragen.

  • Referenzen: Greifen Sie jederzeit und von überall aus auf die Siemens Industry Reference Datenbank zu und erfahren Sie direkt von Anwendern, wie diese COMOS Softwarelösungen erfolgreich in Ihren Projekten einsetzen.

  • Events: Halten Sie sich über aktuelle COMOS-Veranstaltungen auf dem Laufenden. Via Push-Nachricht werden Sie benachrichtigt, sobald eine neue Veranstaltung angekündigt wird. So können Sie sich einfach und bequem über Veranstaltungen in Ihrer Nähe informieren und zur Registrierung direkt Kontakt mit unserem Ansprechpartner aufnehmen.

  • Spiel: Spielen Sie mit uns! Wir stellen Ihnen in regelmäßigen Abständen neue, spielerische Herausforderungen. Mit ein bisschen Glück gehören Sie zu den ersten Einsendern, die sich im Gewinnspielmodus über einen kleinen Preis freuen dürfen.

  • Sie vermissen Informationen? Unter „Info“ haben Sie die Möglichkeit auf weiterführende COMOS-Websites zuzugreifen

  • Globaler Wettbewerb, kürzere Innovationszyklen, immer strengere Vorschriften für Sicherheit und Umweltschutz sowie die steigende Nachfrage nach individuellen Produkten stellen Anlagenplaner und -betreiber vor enorme Herausforderungen. Dies begründet den Bedarf nach innovativen Softwarelösungen wie COMOS, mit denen sich Produktivität, Qualität und Flexibilität wirtschaftlich optimieren lassen – über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage.

QR Code® is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

Screenshots

iPhone

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6
  • media title7
  • media title8
  • media title9
  • media title10
  • media title11
  • media title12
  • media title13
  • media title14
  • media title15