Mobile Apps

Siemens Fairs & Events

Dienstprogramme

‘Siemens Fairs & Events’ gibt Ihnen einen Überblick über die anstehenden Messen und Veranstaltungen, bei denen Siemens mit einem eigenen Stand beteiligt ist. Die App informiert Sie darüber, wann und wo eine Veranstaltung stattfindet. Gelände- und Hallenpläne zu den jeweiligen Veranstaltungen zeigen Ihnen die Standorte, an denen Siemens vertreten ist.

Konzipiert für: iPhone, iPad, Android



Siemens Industry Online Support

Wirtschaft

Mit der Industry Online Support App haben Sie jederzeit und überall Zugang zu über 300.000 Dokumenten zu allen Produkten von Siemens Industry. Ganz egal ob Sie ein Problem beim Umsetzen Ihres Projektes haben, Unterstützung bei der Beseitigung von Störungen benötigen, Ihre Anlage erweitern oder neu planen möchten.

Konzipiert für: iPhone, iPad, Android, Windows Phone




Siemens Industry References

Referenz

Es gibt viele interessante Applikationen auf dem Industrie-Automatisierungsmarkt. Diese App bietet einen Überblick verschiedener Referenzprojekte von Siemens.

Sie können Industrieapplikationen nach den Kriterien Produkt, Industriezweig oder Region suchen und danach Ihre Lieblingstories speichern.

Konzipiert für: iPhone, iPad, Android



CNC4you

Nachrichten

Mit der CNC4you-App haben Sie die wichtigsten Informationen aus Ihrer CNC-Community immer dabei. Erfahren Sie sofort, wenn ein neues individuelles Werkstück erscheint, eine neue Testversion von SinuTrain verfügbar ist, Veranstaltungen in Ihrer Region stattfinden oder informieren Sie sich ausführlich über das umfangreiche Trainings- und Fortbildungsangebot von Siemens rund um ShopMill und ShopTurn.

Konzipiert für: iPhone, iPad, Android



SIMOTICS EE-COMPARATOR

Tools

Der SIMOTICS EE-COMPARATOR ermöglicht Ihnen den direkten Vergleich von Siemens SIMOTICS Niederspannungsmotoren mit verschiedenen IE-Klassifizierungen (IE1, IE2 und IE3) unter Berücksichtigung der individuellen Einsatzdauer. Geben Sie einfach einige wenige Eckdaten ein, und die App berechnet Energieeffizienz, mögliche Energiekosteneinsparung und Amortisationszeit. Die Werte können direkt verglichen und der Break-even-Point grafisch dargestellt werden.

Konzipiert für: iPhone, iPad, Android



LOGO!

Dienstprogramme

Die LOGO! App ist ein Hilfsmittel für die Kontrolle und Steuerung der LOGO! Geräte. Man kann mit dem WLAN des Telefons eine Verbindung zu den LOGO! Geräten herstellen.

Nach der erfolgreichen Konfiguration der Adresse kann man den Takt ändern und zu Firmware Informationen gelangen. Mittlerweile ist es möglich, den I/O Status, VM Werte und die Diagnostik Information zu kontrollieren/beobachten.

Für einen graphischen Überblick kann man die beobachteten VM Werte auch in eine Trendansicht hinzufügen.

Konzipiert für: iPhone, iPad, Android



SIMATIC S7

Dienstprogramme

Diese App ermöglicht es Ihnen, sich mit Ihren Controllern SIMATIC S7-1200, S7-1500 und ET200 SP via WLAN zu verbinden. Umfassender Zugriff auf mehrere Stationen zu Diagnose- und Steuerungszwecken ist möglich und sowie die CPU in Run oder Stopp zu setzen. Es ist möglich, Variablen und Tags anzuzeigen und zu modifizieren, indem Sie sie in einer Tag-Liste hinzufügen.

Konzipiert für: iPhone, iPad



SINAMICS ASSISTANT

Dienstprogramme

Die SINAMICS ASSISTANT App bietet zahlreiche Funktionen für den Endkunden: sie rechnet für beispielsweise die Frequenz (Hz) eines Frequenzumrichters in die Motor-Drehzahl (U/min) um. Des Weitere kann man Fehlercodes einfach identifizieren und Fehler beheben.

Konzipiert für: iPad, Android



SINAMICS SELECTOR

Wirtschaft

Mit dieser App können Sie die Bestellnummern für Ihren Frequenzumrichter SINAMICS V20, G120C, G120P oder G120 zusammenstellen.

Konzipiert für: iPhone, iPad, Android



Easy CNC

Produktivität

Easy-to-use SINUMERIK CNC is now easier to learn. This iPad / iPhone app contains all the current SINUMERIK training manuals and will ensure you always have the latest updates.

Konzipiert für: iPhone, iPad



SIMATIC WinCC OA OPERATOR

Dienstprogramme

Mit der mobilen App Simatic WinCC OA OPERATOR überwachen und steuern sie Ihre Anlage einfach mit Ihrem Smartphone.

Konzipiert für: iPhone, iPad



SIMATIC WinCC Sm@rtClient

Dienstprogramme

Die SIMATIC WinCC Sm@rtClient App ermöglicht in Kombination mit der Option SIMATIC WinCC Sm@rtServer das mobile Fernbedienen und -beobachten von SIMATIC HMI-Systemen über Industrial Ethernet / WLAN. Verfügbar für SIMATIC HMI Basic Panels, Comfort Panels, Mobile Panels (ab TIA Portal V14) und SIMATIC WinCC Runtime Advanced.

Konzipiert für: iPhone, iPad, Android


Sm@rtClient Lite
Sm@rtClient

Sm@rtClient Lite
Sm@rtClient