Ladetechnik für Elektrofahrzeuge.

Mit unserem Portfolio zum Laden von Elektrofahrzeugen bieten wir Ladeysteme, die das Laden einfach, schnell und zuverlässig machen.

Hochleistungs-Ladesystem

Wir entwickeln Hochleistungsladeinfrastruktur mit Leistungen bis 350 kW und sind der Partner für schnelle, verlässliche und zukunftssichere Ladeinfrastruktur für heutige und künftige Elektrofahrzeuge.

Einzelladestation 150 kW

  • Laden von 100 km elektrischer Reichweite in bis zu 5 Minuten

  • Vorbereitet für heutige und künftige Elektrofahrzeuge (Spannungslevel bis 920V)

  • Paralleles Laden mit 3 Fahrzeugen möglich

  • Unterstützung gängiger Ladestandards CCS, CHAdeMO, Type 2

  • Siemens Industriekomponenten (Sinamics DCP, Simatic S7, ECC3000 Ladecontroller) für hohe Verfügbarkeit und geringen Wartungsaufwand

Weitere Komponenten

ladeloesungen wb140a siemens

Perfektion durch eine einfache Handhabung – dafür steht die Ladeeinheit WB140A, ob für das Laden zuhause oder im halböffentlichen Bereich.

Vorteile auf einen Blick:

  • Funktionales Design und einfache Handhabung

  • Zeitversetztes Laden zur Nutzung von PV-Strom oder Niedrigtarifstrom

  • Anpassung des Ladestroms an vorhandene Elektroinstallation

  • Gut sichtbare LED’s signalisieren aktuellen Betriebszustand

  • Schutzart IP44