Effizienter öffentlicher Nahverkehr ohne Emissionen

Die Voraussetzung für einen emissionsarmen und energieeffizienten öffentlichen Nahverkehr ist eine entsprechende Ladeinfrastruktur. Unsere Ladelösungen für eBusse machen das Laden effizienter und kostensparender. Wenn auf erneuerbare Energien zurückgegriffen wird, werden keinerlei lokale Emissionen wie CO 2 oder Lärm erzeugt.



ebus top down pantograph siemens

Der Top-Down Pantograph ist ein Schnellladesystem, das an einen Mast oder ein Haltestellendach montiert werden kann. Diese flexible off-board Ladelösung ist nicht nur auf mehrere Bustypen, sondern auch auf unterschiedliche Netzanforderungen anpassbar. Die Idee hinter dem Pantographen ist, die Batterien beispielsweise an einer Endhaltestelle so weit aufzuladen, dass die Busse den Weg bis zur nächsten Ladestation - bevorzugt an der nächsten Endhaltestelle - bewältigen können. Zum vollautomatischen Laden fährt der E-Bus zunächst unter die Ladestation, die den Pantographen dann auf die Kontaktschienen absenkt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Drahtlose Kommunikation über WiFi IEE 802.11a nach ISO 15118

  • 4 poliger Pantograph; PE/isolation control

  • Voll automatisches Verbindungs- und Ladesystem

  • 150, 300 und 450 kW Ladekapazität



Beispiele für erfolgreiche Projekte – unsere Referenzen

Innovative Buslinie in Hamburg

elektromobilitaet hamburg ebus siemens

Auf der Strecke der innovativen Hamburger Buslinie 109 wurde unsere Ladelösung installiert.


Zwei eBus-Linien in Wien

elektromobilitaet wiener linien siemens

Unsere Ladelösungen sorgen dafür, dass 12 Elektrobusse zuverlässig zwei Routen in Wien bedienen können.




Download

Erfahren Sie alles über unsere innovativen Ladelösungen für das Zwischenladen von Elektrobussen (engl.).