Tools

Siemens Global WebsiteSiemens Global Website

Antriebskomponenten für Hybrid- und Elektrofahrzeuge – SIVETEC

Mit der SIVETEC-Produktfamilie bieten wir ein breites Portfolio hocheffizienter Motoren und Leistungselektronik für Hybride und vollelektrische Fahrzeuge. Kleine, leichte und leistungsstarke Komponenten erfüllen die Anforderungen in verschiedensten Fahrzeugkonzepten – von der Einzelkomponente bis zum System.

Wir machen Mobilität nachhaltig! Sehen Sie hier, wie wir mit unserer umfassenden Expertise in der Antriebstechnologie die Mobilität der Zukunft gestalten.

Mit unseren SIVETEC Motoren tragen wir wesentlich dazu bei, dass Automobilhersteller ihre Vorstellungen von Elektromobilität wirtschaftlich und zuverlässig in die Realität umsetzen können. SIVETEC Motoren entwickeln wir in einem Leistungsspektrum von 30 bis 250 kW. Die Wahl des Motorenkonzeptes hängt dabei maßgeblich von den Kundenanforderungen ab.

Induktionsmotoren - SIVETEC MRI


Vorteile auf einen Blick:

  • Ohne seltene Erden

  • Kompaktes Design

  • Hoher Wirkungsgrad

  • Wassermantelkühlung

  • Skalierbar in Länge und Durchmesser


Synchronmotoren - SIVETEC MRS


Vorteile auf einen Blick:

  • Hohe Drehmomentausbeute

  • Noch kompakter als Asynchronmaschinen

  • Wassermantelkühlung

  • Skalierbar in Länge und Durchmesser



Induktionsmotoren - SIVETEC MRI

Synchronmotoren - SIVETEC MRS

Max. Leistung

30 bis 250 kW

30 bis 250 kW

Max. Drehmoment

bis zu 350 Nm

bis zu 350 Nm

Max. Geschwindigkeit

bis zu 20.000 rpm

bis zu 15.000 rpm

Max. Wirkungsgrad

bis zu 95,0 %

bis zu 96,5 %



Beispiele für erfolgreiche Projekte – unsere Referenzen




Download

Innovative Technologie für Hybrid- und Elektrofahrzeuge