SICAM TM

Automatisierungseinheit

Beschreibung

SICAM TM

Vorderansicht

  • media title1


    SICAM TM ist die Lösung für kompakte Anwendungen. Diese Komponente bietet bis zu 4 Kommunikationsschnittstellen plus Automatisierungsfunktion und Prozessschnittstelle für Peripheriemodule. Alle Module sind leicht auf Standard- Hutschienen zu montieren. Die Terminalmodule können bis zu 200 m mit Lichtwellenleitern verteilt werden. Alle Komponenten der SICAM RTUs-Familie verwenden dieselben Kommunikationsmodule und können deshalb alle verfügbaren Protokolle nutzen. Zusätzlich zu Standards wie IEC 60870-5-101/-103/-104 und IEC 61850 (Client und/oder Server) stehen auch DNP 3.0 und Modbus zur Verfügung, neben einer ganzen Reihe von alten Protokollen oder Fremdprotokollen für den Anschluss von Fremdgeräten. Ein weiteres gemeinsames Merkmal aller Komponenten ist die integrierte Flash Memory Card, auf der alle Parameter und Firmware gespeichert sind. Ein einfacher Komponententausch ist damit möglich, einfach nur durch Austauschen der Speicherkarte.

    SICAM TM erfüllt die Anforderungen von SIL (Safety Integ-rity Level) gemäß Norm IEC 61508. Mit SICAM Safety können mehrere sicherheitsgerichtete SICAM TM- oder SICAM AK-Steuerungen, die über Standardfernwirkprotokolle verbunden sind, betrieben werden.





    Verwandte Produkte, Systeme & Lösungen