SICAM MIC

Kompaktes Fernwirksystem

Beschreibung

SICAM MIC

Hinteransicht

  • media title1


    SICAM MIC (Terminal Module for Microcontrol) ist eine kostengünstige modulare Fernwirkunterstation innerhalb der bewährten SICAM-Automatisierungsfamilie. Die Geräte bestehen aus einem Steuerkopfelement und unterschiedlichen E/AModulen und sind für die Hutschienenmontage ausgelegt. Das Steuerkopfelement dient der Ankopplung und Versorgung der E/A-Module und stellt eine Fernkommuni kationsschnittstelle nach IEC 60870-5-101 für Wähl- oder Gemein schaftsverkehr zur Verfügung. Alternativ besteht die Möglich keit einer LAN/ WAN-Kommunikation nach IEC 60870-5-104 über Ethernet TCP/IP.





    Verwandte Produkte, Systeme & Lösungen