SICAM Protocol Test System

Testen und Simulieren nach IEC 60870

Beschreibung

SICAM Protocol Test System

Bildergalerie

  • media title1


    Die in der modernen Leittechnik für Schaltanlagen eingesetzten IEC-Standardprotokolle ermöglichen homogene, herstellerübergreifende Gesamtlösungen und bieten für den Betreiber einen optimalen Schutz der getätigten Investition.

    Trotz Einsatz von standardisierten Protokollen ergibt sich in der täglichen Praxis bei Betrieb und Errichtung von Leittechnikanlagen die Notwendigkeit das Verhalten der eingesetzten Geräte genauer zu analysieren oder auch zu simulieren.

    Das SICAM Protocol Test System bietet diese Funktionen. Eine Simulation von einzelnen oder mehreren Geräten vereinfacht die Abläufe vor allem bei der Projektierung von Anlagen. Beispielsweise kann mittels Import der IEC 61850 Standarddateien das Verhalten von Geräten simuliert und damit der Ablauf von Test und Inbetriebsetzung vereinfacht werden. Unabhängig vom Hersteller erleichtern umfangreiche Analysefunktionen die Klärung bei Fehlverhalten oder Störung einzelner Geräte.

    Das SICAM Protocol Test System hilft dem Anlagenprojektanten und –betreiber die tägliche Arbeit zu vereinfachen und wird zu einem unverzichtbaren Werkzeug.