Tools

Digital GridDigital Grid

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Zubehör Kommunikation

SIPROTEC reagiert bei Leitungsfehlern sehr schnell und liefert den Benutzern sämtliche Informationen, die sie zur Handhabung des Problems benötigen. Über Modem und Telefonleitung kann auf die Daten aus dem Schutzrelais auch von einer Zentralstelle aus zugegriffen werden. Mit Hilfe dieser Informationen sowie leistungsfähigen Diagnosetools für deren Auswertung ist es den Benutzern möglich, jegliche Leitungsfehler und deren Ursachen schnell und bequem zu klären. Eine schnelle Lokalisierung des Fehlers ist wichtig, um das Problem rasch beheben zu können und dadurch die Ausfallkosten zu minimieren.

7KE6000

Ethernet-Patch-Kabel



7XV5100

serielles DIGSI-Kabel




7XV5810

Weitbereichsnetzteil



7XV5103

RS485-Bussystem bis 115 kBit/s (nicht geeignet für PROFIBUS)





7XV5450

Mini-Sternkoppler




7XV5461 - 40 km

Zweikanaliger serieller optischer Repeater bis 40 km



7XV5461 - 170 km

Zweikanaliger serieller optischer Repeater bis 170 km




7XV5461 - 8 km

Zweikanaliger serieller optischer Repeater bis 8 km



RUGGEDCOM

RUGGEDCOM Kommunikationsgeräte ermöglichen die zuverlässige Kommunikation in den rauesten Umgebungen




7XV5650

RS485 – LWL-Konverter



7XV5651

RS485 – LWL-Konverter




7XV5652

RS232 – LWL-Konverter



7XV5655-0BA00

Ethernet-Modem für Schaltanlagen




7XV5655-0BB00

Ethernet Modem



7XV5662-0AA00

Kommunikationskonverter für X.21 / RS422 und G.703.1




7XV5662-0AC00 / 7XV5662-0AC01

Kommunikationskonverter für Hilfsadern



7XV5662-0AD00

Zweikanaliger serieller Kommunikationskonverte




7XV5710

USB – RS485 Konverterkabel