Tools

Digital GridDigital Grid

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

7XV5710

USB – RS485 Konverterkabel

Beschreibung

7XV5710

  • media title1


    Schutzgeräten mit elektrischer RS485-Schnittstelle an einen PC mit USB-Schnittstelle zur direkten oder zentralen Bedienung mit DIGSI 4. Der Konverter wird über den Standard USB-Stecker (Typ A) direkt am PC angeschlossen. Der RS485-Stecker (9-pol. Sub-D Stift) kann direkt an SIPROTEC 4 Geräte mit RS485 Schnittstellenmodulen angeschlossen werden. Für den Anschluss einzelner Kompaktgeräte mit der RS485 Schnittstelle auf Klemmen, z. B. 7SJ600, 7SD600, 7RW600, usw., wird der Adapter 7XV5103-2AA00 oder -3AA00 benötigt.



    Über den beiliegenden Gender-Changer (Bu-Bu) kann der Konverter auch an das Bussystem 7XV5103 angeschlossen werden, was die Kommunikation mit allen am Bus angeschlossenen Geräten ermöglicht. Da das Kabel einen zuschaltbaren Busabschluss besitzt, kann es an einem der Enden oder aber auch in der Mitte des Busses angeschlossen werden. Die Stromversorgung des Konverters erfolgt über die USB-Schnittstelle des PCs.



    Verwandte Produkte, Systeme & Lösungen