Tools

Digital GridDigital Grid

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

7XV5100

serielles DIGSI-Kabel

Beschreibung

7XV5100

  • media title1


    7XV5100-4 - PC 9-pol. zum Schutzgerät 9-pol. (DIGSI-Kabel)

    Das serielle Verbindungskabel (DIGSI-Kabel) stellt die Verbindung der seriellen 9-pol. PC-Schnittstelle mit Stiftstecker (z.B. COM1) oder PG-Schnittstelle zu einem Schutzgerät mit 9-pol. Bedienschnittstelle her. Folgende Geräte besitzen eine derartige Schnittstelle: 7SJ531, 7SJ602 und alle SIPROTEC 4 Geräte, z.B. 7SA522, 7SA6x, 7SJ61/62/63, 6MD6x, usw.

    Weitere Anwendungen

    Folgende Geräte haben die gleiche Belegung wie die Schutzgeräte mit 9-pol. Schnittstelle und können mit diesem Kabel auch an einen PC oder Notebook angeschlossen werden.
    (Mini-) Sternkoppler 7XV5300, 7XV5450
    Aktiver Mini-Sternkoppler 7XV5550
    RS232-LWL Umsetzer 7XV5652

    7XV5100-8H - 9/25-pol. Adapter zum Kabel 7XV5100-4

    Wird dieser 9/25-pol. Adapter auf den 9-pol. Stiftstecker des Kabels 7XV5100-4 gesteckt, können mit diesem Kabel auch Schutzgeräte mit 25-pol. Bedienschnittstelle an den PC/Notebook angeschlossen werden.





    Verwandte Produkte, Systeme & Lösungen