Tools

Digital GridDigital Grid

7XV5674

20mA-Unit

Frontansicht

  • media title1


    Die SICAM AI Unit ist ein Gerät zur Erfassung analoger Signale. Sie dient ebenfalls zur Berechnung, Auswertung und Übertragung der gemessenen Werte an ein verbundenes Überwachungssystem oder eine Leitstelle. Das Gerät ist mit zwölf 20-mA-Eingängen für Gleichstrommessungen (nach IEC 60688) ausgestattet. Es besitzt ein kompaktes Kunststoffgehäuse mit den Maßen 96 mm x 96 mm x 100 mm (B x H x T), Schutzart IP20 und ist für die Montage auf einer Hutschiene ausgelegt. Die zwölf Gleichstromeingänge sind auf zwei Baugruppen mit jeweils sechs 20-mA-Eingängen aufgeteilt.





    Verwandte Produkte, Systeme & Lösungen