Tools

Digital GridDigital Grid

6GC61

Spannungsregler

Beschreibung

6GC61

  • media title1


    Der digitale Spannungsregler 6GC61 steht für eine völlig neu konzipierte Reihe von Spannungsreglern der Maschinenfabrik Reinhausen (MR). Die Produktlinie TAPCON® übernimmt Aufgaben wie Messung, Steuerung und Spannungsregelung in einem Gerät. Von einfachen Regelaufgaben bis hin zu komplexen Steuerungen (z. B. für Phasenschieber-Transformatoren) eignen sich die Geräte der TAPCON® - Reihe für alle Anwendungen. Die Spannungsregler verbinden umfangreiches Know-how mit maximalem Kundennutzen, gepaart mit der Zuverlässigkeit aller MR- Produkte.



    Zu der Basisausstattung der 6GC61 Spannungsregler gehört ein übersichtliches Display auf der die Netzspannung und Stufenschalterstellung angezeigt wird. Dadurch sind keine weiteren Anzeigen im Schaltschrank nötig. Alle Anschlüsse sind in Klemm-Stecktechnik ausgeführt. Die Verdrahtung und Prüfung des Geräts vereinfacht sich erheblich.
    Parallelsteuerung von Transformatoren-Parallellauf nach dem Prinzip des minimalen Kreisblindstroms oder Parallellauf nach der Stufengleichlauf-Methode. Durch Verwendung eines digitalen Bussystems können mit dem Standardgerät zwei Gruppen mit n Teilnehmern ohne Zusatz gerät parallel gesteuert werden. Als Option besteht die Möglichkeit der Erfassung der Anlagentopologie im Mehrsammelschienensystem. In diesem Fall erkennen die Regler automatisch, welche Transformatoren sich im Parallel-betrieb befinden. Auch dafür ist kein Zusatzgerät erforderlich.
    Frei programmierbare Ein- und Ausgänge können vom Kunden zur weiteren Verarbeitung verknüpft bzw. belegt werden. Das spart Verdrahtungsarbeit.



    Related Products, Systems & Solutions