SIPROTEC 7SK80

Multifunktionales Motorschutzgerät

Beschreibung

SIPROTEC 7SK80

Perspektivische Ansicht

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4


    Das SIPROTEC 7SK80 ist ein multifunktionales Motorschutzgerät, das für den Schutz von Asynchronmotoren aller Größen entwickelt wurde. Als Ergänzung zu einem Transformatordifferentialschutz erfüllt das Gerät alle Aufgaben eines Reserveschutzes.

    Das SIPROTEC 7SK80 bietet „flexible Schutzfunktionen“. Zur Erfüllung individueller Anforderungen können zusätzlich zu den bereits vorhandenen Schutzfunktionen bis zu 20 weitere Schutzfunktionen hinzugefügt werden.

    Somit lassen sich beispielsweise ein Frequenzänderungsschutz oder ein Rückleistungsschutz realisieren. Das Gerät unterstützt die Steuerung des Leistungsschalters, weiterer Schaltgeräte und Automatisierungsfunktionen. Die integrierte programierbare Logik (CFC) ermöglicht es dem Anwender, zur Automatisierung seiner Schaltzelle (Verriegelung) eigene Funktionen hinzuzufügen. Anwender können zudem benutzerdefinierte Meldungen erstellen.



    Besondere Merkmale

    • Beschichtete Ausführung erhältlich (NEU)

    • Steckbare Strom- und Spannungsklemmenblöcke

    • Binäreingangsschwellen mit DIGSI einstellbar (3 Stufen)

    • Sekundärer Stromwandlerwert (1 A / 5 A) mit DIGSI einstellbar

    • 9 parametrierbare Funktionstasten

    • Sechszeiliges Display

    • Pufferbatterie auf der Frontseite austauschbar

    • USB-Port auf der Frontseite

    • 2 weitere Kommunikationsschnittstellen

    • Integrierter Switch für kostengünstige und redundante optische Ringe

    • Redundanzprotokolle RSTP, PRP und HSR für höchste Verfügbarkeit

    • Querkommunikation zwischen Geräten über Ethernet (IEC 61850 GOOSE)

    • Millisekundengenaue Zeitsynchronisierung über Ethernet mit SNTP (über Port A oder Port B)

    • Anzahl der Binärein- und Binärausgänge durch Anschluss von bis zu zwei SICAM I/O-Units erweiterbar



    Verwandte Produkte, Systeme & Lösungen