SIPROTEC 6MD66

Hochspannungs-Feldleitgerät

Beschreibung

SIPROTEC 6MD66 - Hochspannungs-Feldleitgerät

Perspective view

  • media title1


    Das Hochspannungs-Feldleitgerät 6MD66 ist das Leitgerät für Hochspannungsfelder aus der SIPROTEC 4-Gerätereihe. Dank seiner integrierten Funktionen stellt es eine optimale, kostengünstige Lösung für Hochspannungsschaltfelder dar. Das Hochspannungs-Feldleitgerät 6MD66 hat ebenfalls das gleiche Design (Look & Feel) wie die anderen Schutz- und Kombigeräte der SIPROTEC 4-Gerätereihe. Die Konfiguration wird auf einheitliche Weise mit dem leicht zu bedienenden DIGSI 4-Konfigurationswerkzeug durchgeführt.

    Für die Bedienung ist eine große grafische Anzeige mit Tastatur erhältlich. Die wichtigsten Bedienvorgänge, wie z. B. Warnmeldelistenanzeige oder Schaltgerätesteuerung, erfolgen auf einfache und intuitive Art und Weise. Die Bedieneinheit kann im Bedarfsfall getrennt vom Gerät montiert werden. Dies gewährt Flexibilität in Hinblick auf den Geräte aufstellungsort. Integrierte Schlüsselschalter steuern die Schalthoheit und Schaltberechtigung für Schaltung ohne Verriegelung. Die Präzisionsmessung (± 0,5 %) von Spannung, Strom und berechneten Werten P und Q ist ein weiteres Merkmal des Geräts.





    Verwandte Produkte, Systeme & Lösungen