Reyrolle Reydisp Manager

Konfigurationssoftware für Reyrolle-Gerätefamilie 7SR2x

Beschreibung

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5


    Das Bedien- und Parametrierungsprogramm Reydisp ist die Basissoftware für die Konfiguration der Reyrolle-Schutzgerätefamilie. Das benutzerfreundliche Tool enthält ein Tutorial, eine Hilfedatei sowie ein Benutzerhandbuch, wodurch zusätzlicher Schulungsaufwand gesenkt wird. Die intuitive Software ermöglicht die Anzeige und Bearbeitung von Einstellungen, Anzeige von Fehlerinformationen, Konfiguration der Gerätesprache, AMZ-Kurven und Kommunikationsdatenpunkten.

    Bei Konfiguration der Reyrolle-Geräte über die optionalen IEC 61850-Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sollte die Reydisp Manager PC-Software verwendet werden. Die Software bietet zusätzliche Konfigurationstools zur Sicherstellung eines effizienten 61850-Engineeringprozesses.

    Der Reydisp Manager kann auch zusammen mit den neuesten Versionen der Geräte 7SR210 und 7SR220 verwendet werden.

    Reydisp Evolution und Reydisp Manager sind kostenfrei und können direkt von dieser Webseite heruntergeladen werden. Das PC-Programm arbeitet mit den üblichen Windows-Betriebssystem einschließlich Windows XP.



    Das Reydisp Manager Softwarepaket bietet verschiedene Programme für die umfassende Gerätekonfiguration und kann mit den neuesten Versionen der Reyrolle-Geräte 7SR2x verwendet werden.

    Der Reydisp Manager bietet ein Programm zur Konfiguration der Ethernet-Kommunikationsschnittstellen am Gerät.