Kommunikation

Nahtlose Kommunikation: einfach bedienbar und mit echtem Mehrwert

Beschreibung

Kommunikation

  • media title1
  • media title2


    Ohne durchgängige und intelligente Kommunikationslösungen ist die sichere und verlässliche Betriebsführung einer Energieautomatisierungsanlage nicht zu gewährleisten. Gerade in den letzten Jahren hat sich die Kommunikationstechnologie sehr gewandelt und zu einer immer umfangreicheren Vernetzung von Anlagenkomponenten und IT-Welt geführt. Wesentlicher Hebel ist dabei der zunehmende Einsatz kommerzieller Technologien (z. B. TCP /IP-Netze) in industriellen Anwendungen. Damit ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, die Anlagen weiter zu optimieren, wenn man die entsprechenden Sicherheitskonzepte konsequent umsetzt – von der Planung und Auswahl der Kommunikationsausrüstung bis hin zum Betrieb.

    Als Komplettanbieter bieten wir Ihnen durchgängige Kommunikationslösungen von der Leitstelle bis zum Feldgerät. Mit integrierter Energieautomatisierung stellen wir die „Datenautobahn“ und die „Schnittstellen“ bereit, die für neue Anwendungen und Dienste wie Online-Monitoring oder Fernparametrierung benötigt werden. Dabei setzen wir konsequent auf internationale Standards wie Normen IEC 61850, IEC 62351 oder IEC 61968.  

    Die systematische Harmonisierung der Kommunikationsplattformen entlang der gesamten Automatisierungskette bietet Ihnen eine Fülle von Vorteilen. Sie vereinfacht die Handhabung, erhöht Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit und sorgt für die Interoperabilität der neuen Anwendungen. Dabei ist die Architektur so ausgelegt, dass Sie die Anlagenkonfiguration höchst flexibel anpassen und nahezu grenzenlos erweitern können.





    Verwandte Produkte, Systeme und Lösungen