Lösungen für Life Cycle Management

Beratung

Beratung

  • media title1


    Beschreibung

    Schon in der Planungsphase für die Neuerrichtung oder Erweiterung von Anlagen, Systemen und Geräten schaffen ENEAS-Lösungen rund um die Beratung eine zuverlässige Basis für optimale Wertschöpfung. Kompetente, persönliche Ansprechpartner begleiten über den gesamten Prozess hinweg, entwickeln individuelle Konzepte für Neuerrichtung und Erweiterung von Anlagen sowie zur Integration neuer Funktionen. Sie klären die technischen Rahmenbedingungen und implementieren gegebenenfalls neue Funktionen oder Funktionserweiterungen, die sich aus den Anforderungen der Betriebsführung ergeben.

    Beim Betrieb von Übertragungs- und Verteilnetzen wird die IT-Sicherheit ein zunehmend wichtiges Thema, denn die fortschreitende Harmonisierung von Protokollen und Schnittstellen schafft neue Risiken. Eine Reihe spezialisierter Beratungsleistungen befasst sich daher mit der Beseitigung von Sicherheitslücken und sorgt für eine optimale Härtung der Anlage gegen Angriffe und Fehlfunktionen.

    Von hoher Wichtigkeit ist die Energieeffizienz. Durch detaillierte Analysen und gezielte Vorschläge kann
    hier schon bei der Planung von Investitionen sowie der Konzeption von Anlagen und Systemen – genauso wie im laufenden Systembetrieb – die Umsetzung aller sich bietenden Einsparpotenziale sichergestellt werden. Das zahlt sich durch einen auf lange Sicht rentablen, zukunftssicheren und umweltschonenden Betrieb aus und sichert so ein Höchstmaß an Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit.





    Verwandte Produkte, Systeme & Lösungen