SICAM

Fernwirktechnik Ein erfolgreiches Automatisierungssystem bildet die Grundlage für anspruchsvolle Funktionalität und Flexibilität.

Produkt aus der SICAM Compact Gerätereihe auswählen:

Digitale Messumformer

Die Notwendigkeit der Überwachung von Strömen, Spannungen, Oberschwingungen und Leistung als Leistungswer...

RTU – Remote Terminal Unit SICAM A8000 Serie

Überall wo Energie fließt - Steuern, Fernwirken und Automatisieren auf kleinstem Raum

SICAM BC

Feldleitgerät speziell für die Verwendung mit SICAM AK Stationsautomati-sierungssystemen ausgelegt.

SICAM Disto

Störschriebspeicherung von digitalen Schutzgeräten

SICAM FCG – Fault Collector Gateway

Kabellose Verbindung zur Netzleitstelle

SICAM FCM - Feeder Condition Monitor

Der SICAM FCM (Feeder Condition Monitor) ist ein Kurz- und Erdschlussanzeiger mit Richtungsangabe, der mi...

SICAM FPI - Fault Passage Indicator

Der SICAM Fault Passage Indicator (FPI) wird für Erkennung und Meldung von Phasenfehlern und Erdschluss i...

SICAM FSi -Fault Sensor Indicator

SICAM FSI (Fault Sensor Indicator), zur Kurzschluss- und Erdschlusserfassung im Mittelspannungsfreileitun...

SICAM MIC

SICAM MIC (Terminal Module for microcontrol) ist eine kostengünstige modulare Fernwirkunterstation innerh...

SICAM P Par

SICAM P Par Mit dem SICAM P Parametrier-Softwarepaket steht dem Anwender ein einfaches Werkzeug zur Einst...

SICAM P50

Das SICAM P50 Power Meter ist ein Gerät, das kontinuierlich mehr als 100 energiebezogene Messgrößen aufze...

SICAM PQ Analyzer

SICAM PQ – Analyzer Der SICAM PQ Analyzer bietet Ihnen vielfältige Auswertemöglichkeiten der archivierten...

SICAM Protocol Test System

Testen und Simulieren nach IEC 60870 mit dem PC-basierenden SICAM Protocol Test System.

SICAM Q100

Das Multifunktionsmessgerät SICAM Q100 wird zur Erfassung, Visualisierung, Analyse und Übertragung elektr...

SICAM Q200

Multifunktionaler Rekorder - Kontinuierliche Überwachung und der Versorgungsqualität

SICAM Safety

Volle SICAM RTU - Funktionalität für sicherheitskritische Anwendungen

SICAM TM

SICAM TM ist eine Automatisierungseinheit innerhalb der SICAM RTU Systemfamilie und besteht aus dem Steue...

SICAM TOOLBOX II

bietet sämtliche Funktionen für ein integriertes und durchgängiges Engineering der gesamten SICAM Produkt...

Stationsleit- und Fernwirktechnik

Ein erfolgreiches Automatisierungssystem bildet die Grundlage für anspruchsvolle Funktionalität und Flexi...