Vielseitig anwendbar und kommunikativ

Offene Leistungsschalter 3WL sind besonders flexibel einsetzbar und durchgängig kommunikationsfähig. Optimal erfüllen sie die gestiegenen Anforderungen an offene Leistungsschalter vor allem hinsichtlich der Bedienung und Beobachtung von Netzvorgängen beim Einsatz elektronischer Leitsysteme. Die Qualität dieser Baureihe setzt weltweit Maßstäbe.

Mit nur drei Baugrößen decken die Leistungsschalter 3WL ein Leistungsspektrum von 630 A bis 6300 A ab. 3- oder 4-polig ausgeführt, eignen sie sich für den Einsatz bis 1150 V. Alle Modelle zeichnen sich durch die gleiche Bauweise – in Festeinbau- ebenso wie in Einschubtechnik –, die gleiche Bedienung und das gleiche umfassende Zubehör aus. Das Besondere: Im oberen Leistungsbereich ist der offene Leistungsschalter 3WL weltweit der kleinste Leistungsschalter seiner Klasse.


Vorteile auf einen Blick

  • Vielseitig und weltweit einsetzbar
    für Temperaturen bis 70 °C; kein Derating bis 55 °C

  • Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten
    durch modularen Aufbau mit nur 3 Baugrößen, wenigen Bauteilen sowie einheitlichem Zubehör

  • Vollständige Kommunikationsfähigkeit
    über PROFIBUS DP oder Modbus
    Durchgängiges Kommunikationskonzept mit 3VL

  • Kleinster Leistungsschalter am Markt
    im Leistungsbereich von 5000 - 6300 A

  • RoHS-konform



Anwendungsbereiche

  • Als Einspeise-, Verteiler-, Kuppel- und Abgangsschalter in elektrischen Anlagen

  • Für das Schalten und Schützen von Motoren, Kondensatoren, Generatoren, Transformatoren, Sammelschienen und Kabeln

  • Die Geräte in AC-Ausführung sind als Leistungsschalter und als Leistungstrennschalter erhältlich. Geräte in DC-Ausführung sind als Leistungstrennschalter verfügbar



Internationale Normen und Approbationen

  • IEC 60947-2

  • DIN VDE 0690 Teil 1

  • Klimafestigkeit nach DIN IEC 68 Teil 30-2

  • CCC, Gost

  • Schiffbau, z.B.: GL, ABS, LRS, PRS Für den internationalen Einsatz sind auch Ausführungen gemäß UL 489 erhältlich. Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL approbiert nach UL 489 bis 5000 A, siehe Katalog LV 16.
    (Bestell-Nr. E86060-K1816-A101-A1)