Distribution d'électricité sans interruptions dans un hôpital

Besoins

Dans le domaine médical, les exigences en matière de sécurité et de fiabilité sont extrêmement élevées. Lors de la mise en place de l'alimentation en énergie d'un hôpital, de nombreuses mesures de protection contre les interruptions et les défaillances du circuit d'alimentation ont dû par conséquent être prises.

Solution

  • Concept d'alimentation en énergie global : tableau électrique moyenne tension via un transformateur vers le tableau électrique principal basse tension et le système LX

  • Canalisations préfabriquées dotées de fonctions de communication BD2 pour la détection centralisée des données d'alimentation


Résultat

Avec les systèmes LX et BD2, l'hôpital est équipé d'un réseau de distribution d'électricité parfaitement fiable. Le réseau est résistant à l'arc et se caractérise par rapport aux câbles par une grande fiabilité de l'alimentation en énergie, des charges calorifiques extrêmement faibles, une faible émission de champs magnétiques et un encombrement réduit.