Tools

Siemens Power DistributionSiemens Power Distribution

LanguageLanguage

DELTA line

Todo un clásico. Belleza intemporal.

DELTA line

titanium white

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6

    Unas proporciones perfectas, un aspecto elegante y un diseño reluciente, estas son las características clave de DELTA line. La gama de interruptores y conmutadores estable nuevas referencias en el lenguaje de diseño: reducidos radios en esquinas, precisos bordes externos y una apariencia superficial armoniosa. Destacada particularidad: la forma plana. Con ello este interruptor se funde intemporalmente en cualquier diseño de interiores, reforzado por la gran gama de colores: blanco titanio, blanco eléctrico, aluminio metalizado y carbón metalizado. Sea siempre flexible, en toda la línea.

    Componentes de la gama de productos DELTA line:

    • Marcos en cuatro colores

    • Marcos rotulables para montaje horizontal y vertical

    • Componentes de la gama de productos i-system: teclas, bases de enchufe SCHUKO ...

    • Juego de juntas para teclas y bases de enchufe para lograr protección IP44

    • Gran variedad de funciones del i-system:
      - Comunicaciones de datos y redes de voz
      - Circuitos temporizados/control de persianas, también por radiofrecuencia (GAMMA wave)
      - Control de temperatura ambiente
      - Regulación de luces, también por radiofrecuencia (GAMMA wave)
      - Detección de movimiento
      - Conexión a GAMMA instabus