Verwandelt Energie in Effizienz

Der flexible und einfache Umrichter für innovative Netze

Der wachsende Markt dezentraler Energieerzeugung stellt Ansprüche an den Netzbetrieb und verlangt nach neuen Konzepten. Dezentrale und erneuerbare Energiequellen spielen eine zunehmend wichtige Rolle in der Energieerzeugung. Daraus erwächst der Bedarf, die zunehmende Komplexität des Netzbetriebes in den Griff zu bekommen. Neue Technologien sind zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit erforderlich und es ist ein Gleichgewicht zwischen fossiler und erneuerbarer Energie­erzeugung herzustellen. SINACON HC ist die Antwort von Siemens auf diese Marktanforderungen.

SINACON HC ist ein modularer, flexibler und einfach zu bedienender Hybridumrichter für innovative Stromnetze. Verschiedene Energiequellen können einfach mit dem Netz verbunden werden. Mit SINACON HC bietet Siemens einen anschlussfertigen Umrichterschrank für Netzapplikationen an. Leistungsmerkmale sind der hohe DC-Spannungsbereich und die Möglichkeit unterschiedliche Quellen oder Batterien zu betreiben, sowie die hervorragende Stromqualität.


Netzstabilisierung

Für den Betrieb eines öffentlichen Netzes ist Frequenzstabilisierung eine große Heraus­forderung. Frequenzänderungen in einem Netz erfordern augenblickliche Reaktion, indem Wirkleistung in das Netz eingespeist oder dem Netz Leistung entnommen wird. Für diese Applikation sind unterschiedliche Energiequellen von Interesse, die für eine bestimmte Zeit stützend wirken können.

Kernfunktionalitäten

  • Spannungsstabilisierung

  • Frequenzstabilisierung



Technische Daten

Der SINACON HC bietet eine Reihe eindrucksvoller Funktionen für innovative Netz­anwendungen. Die fortschrittliche Infeed-Technik (Einspeisetechnik) des Umrichters gewährleistet hohe Spannungs- und Stromqualität und sein DC-Eingangsspannungsbereich (100 bis 1150 V DC), der unabhängig von der AC-Spannung ist, bietet optimale Betriebsflexibilität und Systemoptimierung. Der Umrichter ist gemäß lokalen Netzstandards zertifiziert und seine globale Service-Plattform gewährleistet optimale Wartungsfreundlichkeit und Verfügbarkeit.

Varianten

Technische Daten

HC 250-x

HC 500-x

HC 1000-x

AC-Seite

Nennleistung in kW

250

500

1.000

Leistungsfaktor (nominal)

0,92

Nennspannung

3 AC 380-620 V (+10 % / –15 %)

Frequenz

50/60 Hz

Nennstrom in A

250

500

1.000

DC-Ein-/Ausgänge

Anzahl der DC-Eingänge

variabel

Min. DC-Spannung

100 V

Max. DC-Spannung

1150 V

Erdung auf DC-Seite

möglich

Parallelschaltung DC-Eingang

möglich

DC-Seite, Vorladung

enthalten

Schwarzstartfähigkeit

optional

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

0° bis +45° C , +50° C mit Derating

Höhenfähigkeit ohne Lastminderung

1.000 m bis 45° C / 2.000 m bis 40° C

Kühlmethode

Interne Flüssigkeitskühlung in geschlossenem Kreislauf mit Luft-Wasser-Wärmetauscher

Geräuschpegel

< 70 dB

Schutzart

IP54


IEC Varianten

Artikelnummer IEC

Design Kurzzeichen

AC Netz-Ausgang
Strom in A

AC Ein- / Ausgang
Strom in A

DC/DC Ein- / Ausgang
Strom in A

Abmessungen in millimeter
(H x B x T)

6RD1717-1BA11-1EX0*

HC 250-1

250

0

0

2200x1200x600

6RD1717-1BA11-1AX0*

HC 250-2

250

250

0

2200x1800x600

6RD1717-1BA22-2EX0

HC 250-5

250

0

3 x 250

2200x1800x600

6RD1717-1BA31-1EX0

HC 250-6

250

0

1 x 500

2200x1800x600

6RD1717-1BB11-1EX0*

HC 500-1

500

0

0

2200x2400x600

6RD1717-1BB11-1BX0*

HC 500-2

500

500

0

2200x3000x600

6RD1717-1BB31-1EX0

HC 500-3

500

0

1 x 500

2200x3000x600

6RD1717-1BB41-1EX0

HC 500-6

500

0

1 x 1000

2200x3000x600

6RD1717-1BB44-1EX0

HC 500-7

500

0

2 x 1000

auf Anfrage

6RD1717-1BB22-2EX0

HC 500-11

500

0

3 x 250

2200x3000x600

6RD1717-1BC11-1EX0*

HC 1000-1

1000

0

0

2200x2400x600

6RD1717-1BC11-1CX0*

HC 1000-2

1000

1000

0

2200x3000x600

6RD1717-1BC41-1EX0

HC 1000-3

1000

0

1 x 1000

2200x3000x600

6RD1717-1BC44-1EX0

HC 1000-4

1000

0

2 x 1000

2200x3000x600

6RD1717-1BC44-4EX0

HC 1000-5

1000

0

3 x 1000

auf Anfrage

6RD1717-1BC55-1EX0

HC 1000-7

1000

0

2 x 1500

auf Anfrage

6RD1717-1BC33-1EX0

HC 1000-10

1000

0

2 x 500

2200x3000x600


UL Varianten

Artikelnummer UL

Design Kurzzeichen

AC Netz-Ausgang
Strom in A

AC Ein- / Ausgang
Strom in A

DC/DC Ein- / Ausgang
Strom in A

Abmessungen in millimeter
(H x B x T)

6RD1717-2BA11-1EX0*

HC 250-1

250

0

0

2200x1200x610

6RD1717-2BA11-1AX0*

HC 250-2

250

250

0

2200x1800x610

6RD1717-2BA22-2EX0

HC 250-5

250

0

3 x 250

2200x1800x610

6RD1717-2BA31-1EX0

HC 250-6

250

0

1 x 500

2200x1800x610

6RD1717-2BB11-1EX0*

HC 500-1

500

0

0

2200x2400x610

6RD1717-2BB11-1BX0*

HC 500-2

500

500

0

2200x3000x610

6RD1717-2BB31-1EX0

HC 500-3

500

0

1 x 500

2200x3000x610

6RD1717-2BB41-1EX0

HC 500-6

500

0

1 x 1000

2200x3000x610

6RD1717-2BB44-1EX0

HC 500-7

500

0

2 x 1000

auf Anfrage

6RD1717-2BB22-2EX0

HC 500-11

500

0

3 x 250

2200x3000x610

6RD1717-2BC11-1EX0*

HC 1000-1

1000

0

0

2200x2400x610

6RD1717-2BC11-1CX0*

HC 1000-2

1000

1000

0

2200x3000x610

6RD1717-2BC41-1EX0

HC 1000-3

1000

0

1 x 1000

2200x3000x610

6RD1717-2BC44-1EX0

HC 1000-4

1000

0

2 x 1000

2200x3000x610

6RD1717-2BC44-4EX0

HC 1000-5

1000

0

3 x 1000

auf Anfrage

6RD1717-2BC55-1EX0

HC 1000-7

1000

0

2 x 1500

auf Anfrage

6RD1717-2BC33-1EX0

HC 1000-10

1000

0

2 x 500

2200x3000x610

* Auf Anfrage