Related
Info
close

Das modulare Speichersystem für elektrische Energie

Wind- und Solarkraft sind bereits zu wichtigen Energiequellen im heutigen Energiemix geworden. Durch ihre starke Präsenz und die Zunahme dezentraler Energieerzeuger hat sich die Struktur des Stromnetzes verändert. Darüber hinaus führt die Unberechenbarkeit der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen zu Schwankungen und Ungleichgewichten zwischen Erzeugung und Last, die Einfluss auf die Netzstabilität und Versorgungsqualität haben.

SIESTORAGE kann sowohl als Stromabnehmer wie auch als Erzeuger wirken. Diese Kombination stabilisiert das Netz und sorgt dafür, dass das Netz mehr erneuerbare Energien integrieren kann. Somit kann das Stromnetz mehr von der kostenlos verfügbaren Energie aufnehmen. Auch viele Industrie- und Infrastrukturbetriebe können davon profitieren, um Lastspitzen zu vermeiden oder im Störfall eine alternative Stromversorgung hochfahren zu können.

SIESTORAGE gewährleistet eine stabile und zuverlässige Stromversorgung. Es integriert erneuerbare Energien und optimiert die Nutzung fossiler Stromerzeugung für ein modernes, umweltfreundliches Netz.


Innovative Technologie

SIESTORAGE kombiniert innovative Leistungselektronik und Automatisierungstechnik mit modernster Lithium-Ionen-Batterietechnologie.
Die technischen Vorteile:

  • Schnelle und präzise Reaktionszeit bei Stromentnahme und -einspeisung

  • Hohe Spannungsqualität

  • Flexibles und skalierbares Design (bis zu 25 MW) für vielfältige Anwendungen

  • Höhere Zuverlässigkeit durch redundante Systemarchitektur


Modulares Konzept

Vier Komponenten – für eine maßgeschneiderte Lösung. Dank modularem Aufbau können wir die Anwendung perfekt an Ihre Anforderungen anpassen.

  • Netzanschlussschrank

  • Umrichterschrank

  • Steuerungsschrank

  • Batterieschrank


Alles aus einer Hand

Profitieren Sie von unserem übergreifenden Know-how:

  • Analyse der Netz- und Anwenderanforderungen

  • Entwicklung von Geschäftsfällen

  • Planung des Gesamtprojekts

  • Konstruktion und Integration von Komponenten und System

  • Inbetriebnahme und Installation in E-Houses, vorhandenen Gebäuden oder Standardcontainern

  • Service über den gesamten Lebenszyklus der Anlage



Was SIESTORAGE kann...

Entdecken Sie die Möglichkeiten!





You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?