Landstromversorgungssystem für Schiffe im Hafen: SIHARBOR

Gestalten Sie Ihren Hafen umweltfreundlich und effizient

Beschreibung

Über 90% der globalen Handelsströme werden mit Schiffen befördert. Die Verbrennung von Schiffstreibstoffen während der Liegezeit im Hafen zur Energieerzeugung ist eine der Hauptursachen für die lokale Luftverschmutzung und die damit verbundenen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Mit dem Landstromversorgungssystem SIHARBOR, können Schiffe im Hafen die von ihnen benötigte elektrische Energie von Land beziehen und ihre Generatoren abschalten. Sie erfüllen damit auf höchst effiziente Weise die strengen Umweltvorschriften, die weltweit ins Leben gerufen wurden.

Für alle Spannungen und Frequenzen

SIHARBOR bietet eine schnelle, einfache und flexible Verbindung zwischen Land und Schiff über ein Kabel-zuführungssystem. Es entspricht im vollen Umfang den internationalen Standards IEC/ISO/IEEE 80005 und IEC 62613-2. Das System erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungsprofile von Hafenbetreibern, Schiffseignern, Werften und Energieversorgungsunternehmen. Es kann in jedem Hafen installiert werden und an jede Liegeplatztopologie sowie jeden Leistungsbedarf angepasst werden. Darüber hinaus berücksichtigt das System die verschiedenen Schiffsarten wie Kreuzfahrtschiffe, Containerschiffe oder Fähren.
Mit dem für Netzanwendungen adaptierten Umrichtersystem SIPLINK können zwei oder mehrere Mittelspannungs-
AC-Netze unterschiedlicher Spannung, Phasenlage und Frequenz miteinander verbunden werden. Außerdem beinhaltet SIHARBOR einen Mittelspannungsumrichter für die Frequenzumwandlung SINAMICS SM120 CM, sowie eine speziell für die Landstromversorgung entwickelte Schaltanlage NXPLUS C.
Diese bietet mit einer hohen Schaltspielzahl der Funktionen TRENNEN und ERDEN (10.000 Schaltspiele) eine lange Lebensdauer auch bei stark frequentierten Landanschlüssen.

Die luftisolierte MS-Schaltanlage NXAIR eignet sich ebenfalls durch ihre kompakte Bauweise, ihre hohe Flexibilität und ihre Robustheit besonderes für den Einsatz auf Schiffen.  Diverse Schiffsklassifikationen wurden für NXAIR erteilt und die Schaltanlage auf zahlreichen Schiffstypen erfolgreich eingesetzt.

Diese perfekt miteinander abgestimmten Komponenten bilden eine effiziente Lösung für Häfen und Schiffe.

Planung einer Landstromversorgung