Luftisolierte Schaltanlage NXAIR Familie

High-End-Technologie in Bestform

Beschreibung

Air-insulated switchgear NXAIR Family

  • Bis 17,5 kV, 50 kA, 4000 A

  • Bis 24 kV, 25 kA, 2500 A

  • Fabrikfertige, typgeprüfte Anlage nach IEC 62271-200

  • Metallgekapselt

  • Kategorie der Betriebsverfügbarkeit LSC 2B

  • Schottungsklasse: PM

  • Störlichtbogen qualifizierte Schaltanlage entsprechend IAC A FLR für Lichtbogendauer 1s

  • Kompakte Bauweise

  • Luft als Isoliermedium immer vorhanden

  • Nachweis der Schaltleistung von Leistungsschalter und einschaltfesten Erdungsschalter innerhalb des Feldes

  • Einfachsammelschiene, Duplex-Schaltanlage

  • Vakuumleistungsschalter und - Schütz ausfahrbar

  • Weltweites Plattformkonzept, lokale Fertigungspräsenz

  • Einsatz von standardisierten Bauteilen und Geräten sowie von wartungsfreien Vakuum -Leistungsschaltern und -Schützen

  • Typprüfung des Erdungsschalters, Vakuum-Leistungsschalters bzw. – Schützes im Feld

  • Kabelprüfung ohne Freischalten der Sammelschiene

  • Alle Bedienungen bei geschlossener Hochspannungstür

  • Eindeutige Schaltstellungsanzeigen und Bedienelement standardmäßig auf der Hochspannungstür

  • Höchste Bediensicherheit durch selbsterklärende Bedienlogik

  • Wartungsintervalle > 10 Jahre


Technische Daten

NXAIR Familie - Bemessungswerte

Bemessungs-Spannung

kV

17.5

17.5

24

Bemessungs-
Kurzschlußausschaltstrom, max.

kA

40

50

25

Bemessungs-Frequenz

Hz

50/60

50/60

50

Bemessungs-Kurzzeit-
Stehwechselspannung

kV

38 1)

38 1)

50 1)

Bemessungs-
Stehblitzstoßspannung

kV

95

95

125

Bemessungs-Kurzzeitstrom, 3s, max.

kA

40

50

25

Bemessungs-
Kurzschlußeinschaltstrom, max.

kA

100/104 2)

125/130 2)

63/65 2)

Bemessungs-Stoßstrom, max.

kA

100/104 2)

125/130 2)

63/65 2)

Bemessungs-Betriebsstrom
der Sammelschiene, max.

A

4000

4000

2500

Bemessungs-Betriebsstrom
der Abzweige, max.

A

4000

4000

2500

1) für GOST-Standard 32 kV bei 7,2 kV / 42 kV bei 12 kV bzw. 65 kV bei 24 kV

2) Werte für 60 Hz

NXAIR - Abmessungen

Teilung
- Schützfeld
- Leistungsschalterfeld (≤ 1000 A)
- Leistungsschalterfeld (≤ 1250 A)
- Leistungsschalterfeld (≤ 2500 A)


mm
mm
mm
mm


435
600
800
1000


435*

800
1000




800
1000

Tiefe (Minimum)
- Standardfeld
- Schützfeld


mm
mm


1350
1400


1650
1650

1600

Höhe

mm

2300

2550

2550

* nur bis 12 kV

Front- und Seitenansicht

Front- und Seitenansicht NXAIR Familie 17,5kV, 40kA

A = Schaltgeräteraum
B = Sammelschienenraum
C = Anschlußraum
D = Leistungsschalter
E = Niederspannungsschrank

Front- und Seitenansicht NXAIR Familie 17,5kV, 50kA

Front- und Seitenansicht NXAIR Familie 24kV, 25kA