Gasisolierte Schaltanlage NXPLUS (Einfachsammelschiene)

Wartungsfrei auf Lebenszeit

Beschreibung

Gasisolierte Schaltanlage NXPLUS (Einfachsammelschiene)
NXPLUS (Einfachsammelschiene)

  • Bis 40,5 kV, 31,5 kA (3s), 2000 A Sammelschiene, 2000 A Abzweig

  • Metallgekapselt

  • Einfachsammelschienensystem (NXPLUS ESS)

  • Gasisoliert

  • Hermetisch gekapselt

  • Fabrikgefertigte, typgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62271-200

  • Kundennutzen:
    - Umweltunabhängigkeit
    - Kompaktheit
    - Wartungsfreiheit
    - Personensicherheit
    - Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
    - Ökonomie, Ökologie


Technische Daten

Bemessungs-Spannung

kV

12

24

36

40,5

Bemessungs-Frequenz

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

Bemessungs-Kurzzeitwechselspannung

kV

28

50

70

85

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung

kV

75

125

170

185

Bemessungs-Stoßstrom

kA

80

80

80

80

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom

kA

80

80

80

80

Bemessungs-Kurzzeitstrom, 3 s

kA

31,5

31,5

31,5

31,5

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom

kA

31,5

31,5

31,5

31,5

Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene

A

2000*

2000*

2000*

2000

Bemessungs-Betriebsstrom Abzweig

A

2000*

2000*

2000*

2000

Schutzgrad - Primärteil
Schutzgrad - Sekundärteil

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

Abmessungen
- Teilung Leist.schalter,Trennschalter
- Teilung Längskupplung
- Tiefe
- Höhe


mm
mm
mm
mm


600
900
1600
2450


600
900
1600
2450


600
900
1600
2450


600
900
1600
2450

* 2500 A auf Anfrage

Konstruktion und Aufbau

Schottungsklasse:

PM (metallic partition)

Kategorie der Betriebsverfügbarkeit:

LSC 2

Zugänglichkeit der Schotträume (Kapselung):
- Sammelschienenraum:
- Schaltgeräteraum:
- Niederspannungsschrank:
- Kabelanschlussraum:


werkzeugabhängig
nicht zugänglich
werkzeugabhängig
werkzeugabhängig

Störlichtbogenqualifikation:

Bezeichnung der Störlichtbogenqualifikation IAC
IAC-Klasse bei
- Wandaufstellung
- Freiaufstellung



IAC A FL 31,5 kA, 1 s
IAC A FLR 31,5 kA, 1 s

Zugänglichkeitsgrad A



- F
- L
- R

Anlage in abgeschlossener elektrischer Betriebsstätte,
Zugang "nur für befugtes Personal" (gemäß IEC 62271-200)
Vorderseite
Seitenflächen
Rückseite (bei Freiaufstellung)

Prüfstrom

31,5 kA

Prüfdauer

1 s


Front- und Seitenansicht

NXPLUS ESS Leistungsschalterfeld Außenkonus 1250 A

Siehe Details im Katalog (Kataloge finden Sie im Downloadbereich)

Referenzen

Ausgewählte Referenzen

Kunde

Land

Union Fenosa

Spanien

Scottish Power

Großbritannien

Electricity Authority of Cyprus

Zypern

Stadtwerke Mainz

Deutschland

Bard Engineering GmbH

Deutschland

Bayer AG

Deutschland

Salzgitter AG

Deutschland

Elektrizitätswerke Zürich

Schweiz

S-Bahn Berlin

Deutschland

STEWAG

Österreich

EDF Energy

Großbritannien

Scottish & Southern Electricity

Großbritannien

China Light and Power

Hong Kong

Western Power Distribution

Großbritannien

Zapadoslovenska Energetika A. S.

Slovakei

Salzgitter Mannesmann Röhrenwerke

Deutschland

Evonik Industries AG

Deutschland

MIRO Mineralölraffenerie Oberrhein GmbH

Deutschland

E.ON Czeka Republika

Tschechien

RWE AG

Deutschland

EnBW Östwürttemberg DonauRies AG

Deutschland