Gasisolierte Schaltanlage NXPLUS (Doppelsammelschiene)

Wartungsfrei auf Lebenszeit

Beschreibung

Gasisolierte Schaltanlage NXPLUS C (Doppelsammelschiene)
NXPLUS(Doppelsammelschiene)

  • Bis 36 kV, 31,5 kA, 2500 A

  • Metallgekapselt

  • Doppelsammelschienensystem (NXPLUS DSS)

  • Gasisoliert

  • Hermetisch gekapselt

  • Fabrikgefertigte, typgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62 271-200

  • Kundennutzen:
    - Umweltunabhängigkeit
    - Kompaktheit
    - Wartungsfreiheit
    - Personensicherheit
    - Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
    - Ökonomie, Ökologie


Technische Daten

Bemessungs-Spannung

kV

12

24

36

Bemessungs-Frequenz

Hz

50/60

50/60

50/60

Bemessungs-Kurzzeitwechselspannung

kV

28

50

70

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung

kV

75

125

170

Bemessungs-Stoßstrom

kA

80

80

80

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom

kA

80

80

80

Bemessungs-Kurzzeitstrom, 3 s

kA

31,5

31,5

31,5

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom

kA

31,5

31,5

31,5

Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene

A

2500

2500

2500

Bemessungs-Betriebsstrom Abzweig

A

2500

2500

2500

Schutzgrad - Primärteil
Schutzgrad - Sekundärteil

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

Abmessungen
- Teilung Leist.schalter, Trennschalter 
- Teilung Längskupplung
- Tiefe
- Höhe


mm
mm
mm
mm


600
600
1840
2600


600
600
1840
2600


600
600
1840
2600

Konstruktion und Aufbau

Schottungsklasse:

PM (metallic partition)

Kategorie der Betriebsverfügbarkeit:

LSC 2

Zugänglichkeit der Schotträume (Kapselung):
Sammelschienenraum:
Schaltgeräteraum:
Niederspannungsschrank:
Kabelanschlussraum:


werkzeugabhängig
nicht zugänglich
werkzeugabhängig
werkzeugabhängig

Störlichtbogenqualifikation:

Bezeichnung der
Störlichtbogenqualifikation IAC
IAC-Klasse bei
- Wandaufstellung
- Freiaufstellung




IAC A FL 31,5 kA, 1s
IAC A FLR 25 kA, 1 s

Zugänglichkeitsgrad A



- F
- L
- R

Anlage in abgeschlossener elektrischer
Betriebsstätte, Zugang "nur für
befugtes Personal"
(gemäß IEC 62271-200)
Vorderseite
Seitenflächen
Rückseite (bei Freiaufstellung)

Prüfstrom

31,5 kA

Prüfdauer

1 s


Front- und Seitenansicht

NXPLUS C DSS Leistungsschalterfeld Außenkonus 1250 A

Siehe Details im Katalog (Kataloge finden Sie im Downloadbereich).

Referenzen

Ausgewählte Referenzen

Kunde

Land

Union Fenosa

Spanien

Scottish Power

Großbritannien

Electricity Authority of Cyprus

Zypern

Stadtwerke Mainz

Deutschland

Bard Engineering GmbH

Deutschland

Bayer AG

Deutschland

Salzgitter AG

Deutschland

Elektrizititätswerke Zürich

Schweiz

S-Bahn Berlin

Deutschland

STEWAG

Österreich

EDF Energy

Großbritannien

Scottish & Southern Electricity

Großbritannien

China Light and Power

Hong Kong

Western Power Distribution

Großbritannien

Zapadaslovenska Energetika A. S.

Slovakei

Salzgitter Mannesmann Röhrenwerke

Deutschland

Evonik Industries AG

Deutschland

MIRO Mineralölraffinerie Oberrhein GmbH

Deutschland

E.ON Czeka Republika

Tschechien

RWE AG

Deutschland

EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG

Deutschland