Gasisolierte Schaltanlage NXPLUS C (Doppelsammelschiene)

Wartungsfrei auf Lebenszeit

Beschreibung

Gasisolierte Schaltanlage NXPLUS C (Doppelsammelschiene)
NXPLUS C (Doppelsammelschiene)

  • Bis 24 kV, 25 kA, 2500 A Sammelschiene, 1250 A Abzweig

  • Metallgekapselt

  • Doppelsammelschiene

  • Gasisoliert

  • Hermetisch gekapselt

  • Fabrikgefertigte, typgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62 271-200

  • Kundennutzen:
    - Umweltunabhängigkeit
    - Kompaktheit
    - Wartungsfreiheit
    - Personensicherheit
    - Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
    - Ökonomie, Ökologie


Technische Daten

Bemessungs-Spannung

kV

7,2

12

15

17,5

24

Bemessungs-Frequenz

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung

kV

20

28*

36

38

50

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung

kV

60

75*

95

95

125

Bemessungs-Stoßstrom

kA

63/65

63/65

63/65

63/65

63/65

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom

kA

63

63

63

63

63

Bemessungs-Kurzzeitstrom, 3 s

kA

25

25

25

25

25

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom

kA

25

25

25

25

25

Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene

A

2500

2500

2500

2500

2500

Bemessungs-Betriebsstrom Abzweig

A

1250

1250

1250

1250

1250

Schutzgrad - Primärteil
Schutzgrad - Sekundärteil

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

Abmessungen
- Teilung
- Tiefe **
- Höhe


mm
mm
mm


600
2370
2250


600
2370
2250


600
2370
2250


600
2370
2250


600
2370
2250

* 42 kV / 95 kV entsprechend einiger nationaler Anforderungen
** 2500 mm, wenn 900 mm ESS-Felder im Feldverbund

Klassifizierung gemäß IEC 62271-200

Schottungsklasse:

PM (metallic partition)

Kategorie der Betriebsverfügbarkeit:
Felder

LSC 2

Zugänglichkeit der Schotträume:
Sammelschienenraum:
Schaltgeräteraum:
Niederspannungsschrank:
Kabelanschlussraum:


werkzeugabhängig
nicht zugänglich
werkzeugabhängig
werkzeugabhängig

Störlichtbogenqualifikation:

Bezeichnung der
Störlichtbogenqualifikation IAC
IAC-Klasse bei
- Freiaufstellung




IAC A FLR 25 kA, 1 s

Zugänglichkeitsgrad A



- F
- L
- R

Anlage in abgeschlossener elektrischer
Betriebsstätte, Zugang "nur für
befugtes Personal"
(gemäß IEC 62271-200)
Vorderseite
Seitenflächen
Rückseite (bei Freiaufstellung)

Prüfstrom

25 kA

Prüfdauer

1 s


Front- und Seitenansicht

NXPLUS C DSS Leistungsschalterfeld 1000 A

Siehe Details im Katalog (Kataloge finden Sie im Downloadbereich).

Referenzen

Ausgewählte Referenzen

Kunde

Land

E.ON Hanse AG

Deutschland

E.ON Bayern AG

Deutschland

EAM Energie AG

Deutschland

Credit Suisse Group AG

Schweiz

ENION S.A. O.Kraków

Polen

E.ON Mitte AG

Deutschland

RWE AG

Deutschland

SWU Energie GmbH

Deutschland

Stadtwerke Roth

Deutschland

Ravdex A/S

Dänemark

E.ON Netz GmbH

Deutschland

Bayreuther Energie und Wasser GmbH

Deutschland

Technische Werke Ludwigshafen AG

Deutschland

FAG Kugelfischer AG

Deutschland

Reynolds Construction Company

Nigeria

VWEW Kaufbeuren

Deutschland

Stadtwerke Gießen AG

Deutschland

Stadtwerke Leipzig

Deutschland

Überlandzentrale Helmstedt AG

Deutschland

Stadtwerke Schweinfurt

Deutschland

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH

Deutschland